TP 3070T - Touch-Panel
2700911

Touch-Panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (analoog-resistief (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 kleuren, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x CompactFlash®, 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, zonder bussysteem.

Productdetails







Uw voordelen

Visu+ RT en AX OPC-server standaard in alle modulen geïntegreerd
Display leverbaar met afmetingen van 14,5 cm (5,7") tot 30,7 cm (12,1")
Energiezuinig door led-achtergrondverlichting
Uitbreidbaar met externe CF-kaart
Eenvoudige montage, geringe inbouwdiepte en compacte bouwvorm
Korte inbedrijfstellingstijd