SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22 - Stringbox
2403683

Stringbox voor fotovoltaïsche installaties tot 1000 V DC incl. Inline-zekering voor de aansluiting van maximaal 32 strings. Met vrijschakeling, overspanningsbeveiliging Type 1/2 en monitoringsysteem. Aansluiting via SUNCLIX-stift-/-busconnector.

Productdetails







Compatibele producten


Uw voordelen

Toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering
Op maat gesneden conform de wensen van de klant
Toepassing van de beste aansluittechnieken en geschikte componenten
Duurzame en foutloze werking dankzij uitgebreid geteste oplossingen
Optimale positionering van de overspanningsbeveiliging