Gebouwbeheersysteem met Building-IoT-Controller

Gebouwbeheersysteem

Het gebouwmanagementsysteem Emalytics is een platform voor alle centrale elementen van de digitale infrastructuur van uw gebouw. Emalytics brengt management- en de bedieningsinrichting plus de energiemonitoring in één intelligent platform onder. Met het IoT-gebaseerde framework kunt u de gegevens en informatie van alle afzonderlijke onderdelen naar behoefte controleren, evalueren en verwerken. Profiteer van een eenvoudige engineering en een platform voor alle processen en applicaties in uw gebouw.

Op IoT gebaseerd gebouwmanagementsysteem Emalytics in de toepassing

Gebouwmanagementsysteem Emalytics in de toepassing

Uw voordelen

  • Een framework voor automatisering, bewaking, gegevensregistratie en veilige connectiviteit van systemen, installaties en componenten
  • Verhoogde operationele efficiëntie dankzij een probleemloze werking van het gebouw
  • Investeringsbescherming: kan dankzij toekomstgerichte technologie op elk moment worden geüpdatet en geüpgraded

De Emalytics-oplossing – eenvoudige engineering voor alle gebouwentoepassingen

Emalytics kan worden opgebouwd uit de elementen Besturing, Automation, View en Cloud. Met de Emalytics-besturing als hardware en Automation als software worden de integratie en engineering van alle gegevens, processen en toepassingen in het gebouw uitgevoerd. Visualisatie, bediening, rapportage en analyse van deze gegevens worden met Emalytics View geïmplementeerd. De cloud biedt een overkoepelende omgeving voor op AI gebaseerde gegevensanalyse en energiebeheer voor het gehele project.

Building IoT-controller ILC 2050 BI

Building IoT-controller ILC 2050 BI

Emalytics-besturing Fysieke communicatie

Het centrale kernelement van het gebouwenbeheersysteem is de Building-IoT-Controller ILC 2050 BI. Samen met het uitgebreide productenprogramma van bijpassende modulen fungeert de besturing als schakel tussen de gangbare busprotocollen op veldniveau en de open IoT-wereld die alle mogelijkheden van moderne IT-systemen voor gebouwenbeheer opent.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integratie en techniek

Emalytics Automation is het IoT framework, waarin de gegevens van alle componenten tot een uniforme indeling worden genormaliseerd. De geregistreerde gegevens worden slechts één maal gedefinieerd en staan daardoor voor het complete systeem ter beschikking. Het gegevenspunt wordt een informatieobject dat in het volledige netwerk toegankelijk is – ongeacht of dat in de besturing, op de server voor de visualisatie of in andere apparaten is. Zo zijn alle gegevens altijd in dezelfde structuur beschikbaar.

Gebouwvisualisatie met Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Visualiseren, rapporteren en analyseren

Het browser-gebaseerde visualisatie-framework Emalytics View biedt een omvangrijke gereedschapskist om uw specifieke gebouwvisualisatie en dashboards te maken. Maak specifieke dashboards voor de weergave, analyse en vergelijking van de gegevens van individuele functies of verspreid vastgoed. Daarbij staan reeds kant-en-klare bibliotheken tot uw beschikking die u binnen het framework kunt gebruiken. Het gebruik van standaardwebtechnologieën zorgt voor een bedieningsconcept naar vrije keuze.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Op AI gebaseerde gegevensanalyse en energiebeheer

Met de slimme Plug-and-play-aanpak van het platform scheppen wij in korte tijd de optimale voorwaarde voor duurzame, transparante en efficiënte gebouwen.

Collector
Het cloud-platform zorgt voor de connectiviteit van alle gegevens in een cloud, alsmede voor de beschikbaarstelling en constante bewaking ervan.
Analyzer
De gegevensanalysefunctie biedt een volledig gedigitaliseerde operationele optimalisatie van uw gebouwen of eigendommen met behulp van artificiële intelligentie. De add-on is een AI-ondersteund gereedschap voor automatische en continue bewaking, op gegevens gebaseerde analyse en evaluatie van complexe gebouwen.
Control
De tool biedt automatische bedrijfsoptimalisatie vanuit de cloud. Moderne algoritmen en artificiële intelligentie zorgen voor een duurzame en rendabele werking van installaties en een perfect weldadige atmosfeer voor gebruikers.

Dat biedt Emalytics

IoT-gebaseerd gebouwmanagementsysteem Emalytics
Systeemintegratie in de gebouwentechniek
Met Emalytics vakgebieden in een netwerk koppelen
IoT-gebaseerd gebouwmanagementsysteem Emalytics

Onbeperkte integratie
Externe koppelingen via gangbare protocollen, zoals KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL, enz. worden afgebeeld in het Emalytics-systeem. Meer dan 300 stuurprogramma's staan ter beschikking voor de gebruiker voor de aansluiting van bijna alle vakgebieden.

Schaalbaar pay-per-use-licentiemodel
Alleen het gekoppelde datapunt moet worden betaald; of dat nu fysiek of communicatief is. De verdere verwerking van de gegevens in het framework is daarmee beschikbaar.

Systeemintegratie in de gebouwentechniek

Programmeren zonder compileren
U kunt de Emalytics IoT-controller tijdens het lopende bedrijf online herprogrammeren. De gewijzigde applicatie is onmiddellijk, zonder bedrijfsonderbreking in de toepassing zichtbaar. Optioneel kunt u offline-applicaties ontwikkelen die eerst worden getest en daarna op de betreffende IoT-controllers op de gewone manier online worden geactiveerd.

Programmeeromgeving voor IEC-gebruikers
Voor een snelle start van IEC-61131-gebruikers (PLC) zijn naast de IEC-gerelateerde programmeerinterface uitgebreide paletten (bibliotheken) beschikbaar in CFC/FUP.

Java voor programmeurs van hogere programmeertalen
Java is binnen de interfaces ook beschikbaar als een hogere programmeertaal. Hierdoor is een ontwikkeling binnen Emalytics direct mogelijk zonder extra adapters of interfaces.

Met Emalytics vakgebieden in een netwerk koppelen

Het hele project is toegankelijk via één interface
Anders dan bij conventionele automatiseringssystemen die uit afzonderlijke besturingen met behulp van veldbussystemen in een netwerk worden geïntegreerd, werkt Emalytics als framework voor alle IoT-apparaten. Dat betekent dat alle gegevenspunten, of dat nu fysiek of communicatief is, in het framework automatisch aan alle deelnemers van het framework zonder verdere herprogrammeringen of gateways beschikbaar kunnen worden gesteld.

Engineering-tool is beschikbaar in de 64 bit-versie
Het volledige geheugengebied van een PC of laptop en dus de beschikbare hardware wordt volledig benut. Optioneel is een 32-bit versie beschikbaar.

Firmware-update centraal te realiseren
De ILC 2050 BI volgt duidelijk de regels van de IT-standaard. Dit betreft niet alleen uitsluitend de communicatie met cloud-diensten, maar er wordt ook rekening gehouden met cyber-beveiligingsstandaarden, zoals TLS 1.2, en een hedendaags concept voor de Firmware-upgrade (patches) of -update dat centraal kan worden georganiseerd en uitgerold.

Een totaal productenprogramma voor de gebouwenautomatisering

Building-IoT-Controller in de schakelkast
DALI-modulen voor de gebouwenautomatisering
Elektricien bij de schakelkast
Building-IoT-Controller in de schakelkast

Dankzij het modulaire concept van onze Building-IoT-Controller kunt u precies het aantal I/O's kiezen dat in uw project nodig is. Naarmate het project groeit, kunnen extra modulen worden toegevoegd. Modulen zijn beschikbaar voor alle gebouwrelevante interfaces, inclusief digitale en analoge, DALI, pulstelling, M-Bus, MP-Bus, seriële interfaces en nog veel meer. Ontdek ons productenprogramma voor de naadloze integratie in uw Inline station.

Nu naar de I/O-modulen
DALI-modulen voor de gebouwenautomatisering

Licht speelt een belangrijke rol in ons leven en beïnvloedt onze stemming, focus en efficiëntie. Een optimaal verlichte omgeving draagt bij tot beter leren en een positieve werksfeer. Tegelijkertijd is verlichting een van de grootste kostenposten in een gebouw. Een holistische besturing van de verlichting maakt het mogelijk het comfort van de gebruikers te optimaliseren en een hoge energie-efficiëntie te bereiken. Wij bieden een handige oplossing voor het gebruik van DALI als onderdeel van de Emalytics-oplossing voor gebouwenautomatisering.

Nu naar de DALI modulen
Elektricien bij de schakelkast

Met wereldwijd vertakte teams en samenwerkingsverbanden in de branche zijn wij uw betrouwbare partner voor gebouwen- en installatietechniek. Als aanjager van de digitalisering ontwikkelen wij onze producten en oplossingen altijd volgens de laatste stand van de techniek – innovatief, duurzaam en toekomstbestendig. Ontdek ons omvangrijke productenprogramma voor uw persoonlijke taak.

Nu meer te weten komen over elektro-installatie en elektronica
Meer informatie
Implementeer IoT-gebaseerd gebouwenmanagement met ons

Kom meer te weten over ons gebouwbeheersysteem en ons uitgebreide productenprogramma voor uw persoonlijke taak.

Ontvang nu vrijblijvend advies
Servicemedewerkster aan de telefoon