EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 - Laadtechniek-set
1628080

CHARX start home, instappakket voor het eenvoudig assembleren van een laadpaal, Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten behoeve van het losnemen van plug en outlet, IEC 62196-2, IEC 61851-1, mode 3, case B, 11 kW, 16 A, 400 V AC, kabel: 0,7 m

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Samenstelling van alle Phoenix Contact-laadtechniekproducten en -klemmen met aanbeveling van andere benodigde componenten (laadbeveiliging, beveiligingssystemen)
Ontwikkeld en geproduceerd volgens de automobielstandaard IATF 16949 en ISO 9001
Comfortabele bestelling zonder het tijdrovend samenstellen van de bijbehorende componenten dankzij slechts één set-artikelnummer
Veilige toepassing dankzij gecertificeerde handleiding met bij elkaar behorende componenten
Eenvoudige opbouw van een eigen AC-laadstation aan de hand van het meegeleverde aansluitschema, zonder extra ontwikkelingskosten
Flexibele gebruiksopties door omvangrijke configuratiemogelijkheden en verschillende communicatie-interfaces van de laadregeling