SSM E1 SM - Servomotor
2894379

Synchroon-servomotor met een nominaal koppel van max. 7,0 Nm en een max. koppel van 42 Nm bij 230 V AC of 400 V AC voor aansluiting op servoregelingen van type A-Servo en Multi. Met de optioneel leverbare externe ventilator kan het nominale koppel tot 11,2 Nm worden vergroot.

Productdetails






Compatibele producten