SOL-ES-SR300-D1 - Sensor
1927013

Pyranometer van Fa. Hukx voor het meten van de stralingssterkte in W/m2, met een openingshoek van 180°. De meetwaarde is beschikbaar via Modbus/RTU (RS-485). Voldoet aan de nauwkeurigheidsklasse A ("Secondary Standard") conform ISO 9060.

Productdetails








Uw voordelen

Verwarmd voor een hoge beschikbaarheid van data, met nieuwe RVH™-technologie
Overeenkomstig IEC 61724-1, klasse A (maximale nauwkeurigheid)
Inclusief testresultaten volgens ISO 9060 voor Secondary Standard Classification
Efficiënte kalibratie- en onderhoudsorganisatie