SAC-4P-M 8MS/ 3,0-600/M 8FR FB
-
Sensor-/actorkabel
1406865
Sensor-/actorkabel, 4-polig, PP-EPDM halogeenvrij, grijs RAL 7035, connector recht M8, polarisatie: A, op Busconnector haaks M8, polarisatie: A, kabellengte: 3 m, Hygienic Design, met kunststofrand
Productdetails
| toepassing | Levensmiddelenindustrie |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | nee |
| polarisatie | A |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| materiaal afdichting | FKM |
| materiaal behuizing | PP |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PP |
| Materiaal wartel | polypropyleen |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 |
| statusindicatie | nee |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Aderaansluiting | |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm (M8-connector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm | connector recht M8 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| Aansluiting 2 | |
| bouwvorm | Busconnector haaks M8 |
| aantal polen | 4 |
| Type polarisatie | A |
| kabellengte | 3 m |
| PP halogeenvrij, grijs [600] | |
| Maatschets |
|
| Kabelgewicht | 23 kg/km |
| aantal polen | 4 |
| Afgeschermd | nee |
| Kabeltype | PP halogeenvrij, grijs [600] |
| aderopbouw signaalleiding | 32x 0,10 mm |
| AWG signaalleiding | 24 |
| aderdoorsnede | 4x 0,25 mm² (signaalader) |
| aderdiameter inclusief isolatie | 1,17 mm ±0,02 mm (signaalader) |
| kabelbuitendiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
| buitenmantel, materiaal | PP-EPDM |
| buitenmantel, kleur | grijs RAL 7035 |
| materiaal aders | blanke Cu-litzendraad |
| materiaal aderisolatie | PP |
| afzonderlijke ader, kleur | bruin, wit, blauw, zwart |
| wanddikte isolatie | ≥ 0,21 mm (aderisolatiemateriaal) |
| wanddikte buitenmantel | ca. 0,80 mm |
| compleet getwist | 4 aders in de lengte getwist |
| slaglengte compleet getwist | 44 mm |
| max. aderweerstand | 78 Ω/km (bij 20 °C) |
| isolatieweerstand | ≥ 1 GΩ*km (bij 20 °C) |
| nominale spanning kabel | ≤ 300 V AC |
| Testspanning | ≥ 3000 V AC (Spark test) |
| minimale buigradius, vast gelegd | 5 x D |
| minimale buigradius, flexibel gelegd | 10 x D |
| kleinste buigradius, permanent gelegd | 23 mm |
| kleinste buigradius, flexibel gelegd | 45 mm |
| Dynamische belastbaarheid (buigen) | max. aantal buigcycli: 4000000, buigradius: 10 x D, richting van de verplaatsing: 10 m, snelheid van de verplaatsing: 3 m/s, Versnelling: 10 m/s² |
| Dynamische belastbaarheid (torsie) | Torsie: ±270 °/m, Torsiecycli: ≥4000000, Torsiefrequentie: max.25 Torsiecycli/min |
| Halogeenvrij | volgens DIN VDE 0472 deel 815 |
| volgens DIN EN 50267-2-1 | |
| Overige bestendigheid | bestand tegen warmteonttrekking en slagvast bij lage temperaturen (volgens DIN EN 60811-1-4 (-40 °C)) |
| Bijzondere eigenschappen | FDA-conform volgens FDA 21 CFR 177.2600 |
| zeer soepel | |
| kabelrupsbestendig | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 105 °C (kabel, vaste montage) |
| -25 °C ... 105 °C (kabel, flexibele montage) | |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 105 °C (steker/bus) |
| M8 | |
| normcode | M8-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-104 |
| normcode | materiaalconformiteit |
| normen/bepalingen | FDA 21 CFR 177.2600 |
| Artikelnummer | 1406865 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF1BCA |
| Productcode | AF1BCA |
| GTIN | 4046356781879 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 79,4 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 78,28 g |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
| EF3.1 Klimaatverandering | |
| CO2e kg | 0,936 kg CO2e |
Compatibele producten
Uw voordelen
Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Verontreinigingen snel zichtbaar – dankzij de lichte kleur
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar