SAC-3P-FS-2L SCO/.../... - Sensor-/actorkabel
1542059

Sensor-/actorkabel, 3-polig, vrij kabeluiteinde, op Busconnector recht M12 SPEEDCON, polarisatie: A, met 2 led's, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Productdetails








Compatibele producten



Uw voordelen

Eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
Tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
Flexibele oplossingen - configureerbare materialen met variabele kabeltypen en kabellengten
Comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose