SACB-4/ 4-L- 0,5 OTB
-
verdelerbox
1695964
verdelerbox, aansluitmethode: M12-busconnector Kunststof, aantal steekplaatsen: 4, aantal polen: 4, polarisatie: A, steekplaatsbezetting: enkelvoudig, statusindicatie: ja; stamkabelaansluiting: Vaste aansluiting 270°, kabellengte: 0,5 m, afscherming: nee
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Opmerking met betrekking tot de toepassing | Niet-bezette steekplaatsen dienen voor inbedrijfstelling te worden afgesloten. Passende afsluitelementen vindt u onder "Toebehoren". |
| aantal polen | 4 |
| Aantal steekplAatsen | 4 |
| polarisatie | A |
| led | ja |
| Lokale diagnose | |
| bewaakte functie | Voedingsspanning |
| optische weergave | led groen |
| bedrijfsspanning maximaal Umax | 30 V DC |
| lokale diagnose | Voedingsspanning led groen |
| statusindicatie I/O led geel | |
| nominale spanning UN | 24 V DC |
| nominale stroom totaal | 12 A |
| stroombelastbaarheid per kanaal max. | 2 A |
| stroombelastbaarheid per steekplaats | 4 A |
| Aderaansluiting | |
| aansluitmethode sensor/actor | M12-busconnector |
| Aandraaimoment steekplaats sensor-/actorkabel | 0,4 Nm |
| Aansluitingen | |
| steekplaats/pool = aderkleur of aansluiting | 1 / 4 (A) = WH |
| 2 / 4 (A) = GN | |
| 3 / 4 (A) = YE | |
| 4 / 4 (A) = GY | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = BN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = BU | |
| 1-4 / 5 (PE) = GNYE | |
| statusindicatie aanwezig | ja |
| Maatschets |
|
| Breedte | 54 mm |
| Hoogte | 19 mm |
| lengte | 82 mm |
| materiaal Schroefdraadhuls | PA |
| materiaal behuizing | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting O-ring | NBR |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA |
| kabellengte | 0,5 m |
| Aansluitmethode | Vaste aansluiting |
| aderdoorsnede signaalleiding | 4x 0,34 mm² |
| aderopbouw signaalleiding | 19x 0,15 mm |
| AWG signaalleiding | 22 |
| aderopbouw voedingsspanning | 42x 0,15 mm |
| AWG voedingsspanning | 18 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 90 °C (bij vaste montage) |
| -5 °C ... 80 °C (bij flexibele montage) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 75 °C |
| Artikelnummer | 1695964 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF3CBF |
| GTIN | 4017918888282 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 107 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 107 g |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251501 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Niet van toepassing |
| uitzonderingsregelingen voor zover bekend | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Een China RoHS declaratietabel met betrekking tot het artikel, is als download beschikbaar en vindt u bij het betreffende artikel onder Fabrikantverklaring. Voor geen van de artikelen met EFUP-E is een China RoHS declaratietabel beschikbaar en nodig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar