Reparatieset met verwisselbaar poolbeeldframe voor DC-voertuiglaadconnector CCS type 1
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C
-
Reparatieset
1158266
CHARX connect standard, CCS type 1, Reparatieset, Toebehoren, schroefmontage, behuizing: zwart, voorzien van DC-contacthouder met geïntegreerd voorste deel van de DC-contacten, met vervangbaar poolbeeldframe, met 5 stuks M4X10 platkopschroeven met Torx-veiligheidsaandrijving (IPR TORX PLUS®), Met speciale bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) voor veiligheidsschroevendraaiers, voor het vervangen van het poolbeeldframe van voertuiglaadconnectoren, IEC 62196-3, SAE J1772, De behuizing van de voertuiglaadconnector hoeft niet te worden geopend om het connectordeel te vervangen.