PLC-BSP- 24DC/ 1IC/ACT - Relaissokkel
2912400

14 mm PLC-basisklem voor hoge inschakelstromen met veerdrukaansluiting, zonder relais- of solid-state-relaismontage, voor montage op montagerail NS 35/7,5, met retourgeleideraansluiting (BB), 1 maakcontact, ingangsspanning: 24 V DC

Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig. Naar het noodzakelijke toebehoren

Productdetails






Compatibele producten