LPTA 2,5/ 2-5,0 - Printklem
1190363

productlijn COMBICON Terminals M
doorsnede 2,5 mm2
rastermaat 5 mm
aansluitmethode Hendel-Push-in-aansluiting
montagetechniek Golfsolderen

Printplaatklem, nominale stroom: 24 A, nominale spanning (III/2): 400 V, nominale doorsnede: 2,5 mm2, aantal potentialen: 2, aantal rijen: 1, aantal polen per rij: 2, artikelfamilie: LPTA 2,5/, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Hendel-Push-in-aansluiting, montage: Golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 30 °, kleur: groen, Pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,5 mm, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

door het hendelpricipe kunnen aders met/zonder adereindhuls tijdbesparend en zonder gereedschap worden aangesloten en losgenomen
Duidelijke hendelposities geven betrouwbare feedback over geopende of gesloten aansluitruimten
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
tijdbesparende push-in-aansluiting bij gesloten hendel
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningshendel