DFMC 1,5/ 9-ST-3,5 - Printconnectoren
1790179

productlijn COMBICON Connectors S
doorsnede 1,5 mm2
aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting
verpakkingsmethode verpakt in karton

Printconnector, nominale doorsnede: 1,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Bus, aantal potentialen: 18, aantal rijen: 2, aantal polen: 9, aantal aansluitingen: 18, artikelfamilie: DFMC 1,5/..-ST, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: Push-in-veerdrukaansluiting, montage: insteken in het basiselement, aansluitrichting ader/printplaat: 0 °, steeksysteem: COMBICON DFMC 1,5, vergrendeling: zonder, bevestigingsmethode: zonder, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
Gedefinieerde contactkracht zorgt voor een langdurig stabiel contact
Intuïtief bedienbaar door met kleur geaccentueerde bedieningsknop
geoptimaliseerd voor plaatsen waar weinig inbouwruimte beschikbaar is: bediening en aderaansluiting vanuit één richting