MSTB 2,5/14-GF - Printplaat-basiselementen
1776812

productlijn COMBICON Connectors M
doorsnede 2,5 mm2
schroefaanzetvorm Lengtesleuf
montagetechniek Golfsolderen
verpakkingsmethode verpakt in karton

Basiselement voor printplaat, nominale doorsnede: 2,5 mm2, kleur: groen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, contactoppervlak: Sn, type contactaansluiting: Stift, aantal potentialen: 14, aantal rijen: 1, aantal polen: 14, aantal aansluitingen: 14, artikelfamilie: MSTB 2,5/..-GF, rastermaat: 5 mm, montage: Golfsolderen, pin-lay-out: lineaire pinning, stiftlengte [P]: 3,23 mm, aantal soldeerpinnen per potentiaal: 1, steeksysteem: COMBICON MSTB 2,5, Uitlijning poolbeeld: Standaard, vergrendeling: Schroefvergrendeling, bevestigingsmethode: schroefdraadflens, verpakkingsmethode: verpakt in karton

Productdetails









Compatibele producten




Uw voordelen

maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
steekrichting in het verlengde van de printplaat
Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit