NBC-R4ACS/0,3-93M/R4ACS - Patchkabels
1112926

Patchkabels, RJ45/IP20 recht op RJ45/IP20 recht, kabellengte: 0,3 m, aantal polen: 4, 100 Mbit/s, CAT5, aansluitdoorsnede: AWG 23- 22, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, groen RAL 6018

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

Perfect voor industriële toepassingen
PUR-kabel voor beweegbare toepassingen (buiging)
Wereldwijde toelating dankzij CE, UL, WEEE en EAC
Veilige verbinding en scheiding door betrouwbare klikbeveiliging
Ideale EMC-eigenschappen dankzij 360°-afscherming
Gelijktijdige vermogensoverdracht met PoE++
Sterk tegen trillingen en schokken dankzij de robuuste omschuiming
High Speed-gegevensoverdracht met max. 100 Mbit/s (CAT5)