MM-EE-EEM-MA570-R-4DI/2DO
-
Meetapparaat
1726500
Multifunctionele energiemeter, met geïntegreerde Modbus/RTU/TCP-interface, ondersteunt multisnelheids- en digitale in-/uitgangsfuncties, dient voor het meten van elektrische parameters tot 600 V, bedrijfstemperatuur tot +70 °C
Productdetails
| Potentiaalscheiding | |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| Voeding | |
| voedingsspanningsbereik | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| opgenomen vermogen | ≤ 3,5 W |
| Nominale frequentie | 50 Hz ... 60 Hz (AC-sinus) |
| Registratie van meetgegevens | |
| meetprincipe | Echte-effectieve-waardemeting (TRMS) |
| meetgrootheid | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
| registratie van harmonischen | tot 63 harmonischen |
| meten: Spanning | |
| benaming ingang | spanningsmeetingang V1, V2, V3 |
| Ingangsspanningsbereik | 600 V AC ... 87 V AC (Fase/fase (direct)) |
| 50 V AC ... 345 V AC (Fase/nulader (direct)) | |
| 50 V AC ... 600000 V AC (Primair (via externe transformatoren)) | |
| 50 V AC ... 600 V AC (Secundair (via externe transformatoren)) | |
| frequentiebereik | 50 Hz ... 60 Hz (45 Hz ... 65 Hz) |
| nauwkeurigheid | 0,2 % |
| meten: stroom | |
| Ingangsstroom | 1 A (secundair) |
| 5 A (secundair) | |
| Meetbereik | 1 A ... 9999 A (primair) |
| meten: vermogen | |
| effectieve energie (IEC 62053-22) | Klasse 0,5 S |
| blindenergie (IEC 62053-23) | Klasse 2 |
| Stroom/spanning/voeding | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 7 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 12 |
| Aanhaalmoment | 0,5 Nm |
| RS485 | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 6 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| Digitale in-/uitgang | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| Striplengte | 6 mm |
| Aderdoorsnede massief | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Aanhaalmoment | 0,2 Nm |
| Data: Netwerkinterface | |
| communicatieprotocol | Modbus/RTU |
| communicatiestandaard | RS-485 |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| overdrachtssnelheid bereik | 2400 bit/s ... 38400 bit/s |
| Data: Netwerkinterface | |
| communicatieprotocol | Modbus/TCP |
| communicatiestandaard | RJ45 |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Breedte | 96 mm |
| Hoogte | 96 mm |
| diepte | 73,5 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP51 (frontzijde) |
| IP20 (Aansluitingen) | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -25 °C ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) | ≤ 95 % (niet condenserend) |
| CE | |
| Certificaat | CE-conform |
| montagetechniek | Frontplaatmontage |
| Inbouwpositie | frontinbouw horizontaal |
| Artikelnummer | 1726500 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CMCC11 |
| Productcode | CMCC11 |
| GTIN | 4067923282261 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 454 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 400 g |
| Douanetariefnummer | 90283019 |
| Land van herkomst | CN |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar