Het kopstation is bestemd voor toepassing in een Sercos®-netwerk van de derde generatie. Het kopstation vormt de verbindende schakel tussen het Axioline F I/O-systeem en de daarop aangesloten industriële I/O-signalen. Op het kopstation kunnen maximaal 63 Axioline F-deelnemers worden aangesloten. Voor de integratie van het Axioline F-station in het programmeersysteem is een bijbehorend SDDML-bestand beschikbaar. De documentatie is te downloaden via www.phoenixcontact.com/product/2701686
AXL F BK S3
-
Kopstation
2701686
Axioline F, Kopstation, Sercos, RJ45-Bus, overdrachtssnelheid in de localbus: 100 MBit/s, beschermklasse: IP20, inclusief bussokkel en Axioline F connector
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
LR
Toelatings-ID: LR2480202TA-02PRS
Toelatings-ID: TE/1020/880590/21BSH
Toelatings-ID: 840RINA
Toelatings-ID: ELE008423XGABS
Toelatings-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Toelatings-ID: E238705cULus Listed
Toelatings-ID: E238705Compatibele producten
Uw voordelen
2 Ethernet-poorten (met geïntegreerde switch)
Draaischakelaar voor instelling van het Sercos-adres
Gecertificeerd overeenkomstig Sercos V1.12
Ondersteunt Sercos V1.31
FSP-IO (Function Specific Profile-IO) voor modulaire I/O-modulen
Min. cyclustijd van Sercos III 31,25 µs
8 aansluitingen (max. 4 verbruiker- en max. 4 producenten-aansluitingen)
Kruiscommunicatie is mogelijk totdat het maximum aantal verbindingen is bereikt
Synchronisatie tussen veldbus en lokale bus
Typische cyclustijd van de S20-systeembus ca. 10 µs
Runtime in het kopstation verwaarloosbaar (bijna 0 µs)
Geschikt voor firmware-update
Ondersteunt het gebruik van Axioline Smart Elements
Ondersteunt passieve smart-elementen (vanaf firmwareversie 1.35)
Ondersteunt IOL-CONF (vanaf firmwareversie 1.35)