UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L C
-
Interfacemodul
2906192
VARIOFACE-moduul met 16 kanalen voor gebruik met Honeywell Experion C300 IOTA (hoogspanning, digitaal): CX-TDI110 & CX-TDI120.
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Deze VARIOFACE-modulen worden toegepast in combinatie met de betreffende frontadapters
UM-PRO-behuizing
Ontworpen voor montage aan de linkerzijde van de kast
Railmontage
LED-indicatie, zekering defect
Per kanaal vrijschakelen met testpunten
Per kanaal insteekbare zekering, 800 mA
Geleverd met 16 x 5,08 mm-steekbrug voor optionele, configuratie per kanaal als veiligheidsschakeling
Inclusief coating ten behoeve van de bescherming van de moduul