UC-PMP (90X38) VT - Insteekschild
0831047

Insteekschild, mat, paars (RAL 4005), ongemarkeerd, codeerbaar met: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, montagetechniek: vergrendelen in schildjesadapters, hoogte tekstveld: 38 mm, breedte tekstveld: 90 mm

Productdetails








Uw voordelen

De installatiecoderingsfamilie UC-PMP ... biedt coderingsschildjes voor de montage in aanwezige coderingshouders CARRIER-PMP…
Dankzij het brede temperatuurbereik kunnen de schildjes zowel in de schakelkast als daarbuiten worden toegepast
De matten bieden ruimte voor functieteksten
Het formaat zorgt automatisch voor een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
Markeringsservice: Phoenix Contact codeert alle UniCard-schildjes individueel volgens uw wensen