IB L2-M BOX 24 DI 8/8 M8
-
I/O-module
2819147
Digitaal ingangsmoduul, beschermklasse IP67, met coderingsschildjes (wit), 8 digitale ingangen, 24 V DC, met M8-schroefconnector, 3-draads aansluittechniek
Productdetails
| Voeding | |
| voedingsspanning | 24 V DC (via INTERBUS-Loop 2) |
| voedingsspanningsbereik | 19,2 V ... 30 V |
| rimpel | ± 1,2 V |
| stroomopname typ. | 40 mA (uit INTERBUS-Loop 2) |
| Digitaal | |
| Aantal ingangen | 8 |
| ingangsspanning | 24 V |
| ingangsspanningsbereik "0"-signaal | 0 V ... 5 V |
| ingangsspanningsbereik "1"-signaal | 11 V ... 30 V |
| beveiligingsschakeling | Kortsluitbeveiliging van de initiatorvoeding, overbelastingsbeveiliging van de initiatorvoeding |
| Aansluittechniek | 3-draads, M8-schroefconnector |
| typische ingangsstroom per kanaal | 3 mA (nominaal, bij 24 V) |
| Aansluitmethode | één M12-stiftconnector |
| INTERBUS-Loop 2 | |
| Aansluitmethode | één M12-stiftconnector |
| Breedte | 62 mm |
| Hoogte | 60 mm |
| Kleur | groen |
| Artikelnummer | 2819147 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | DRIA63 |
| GTIN | 4017918190118 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 195,9 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 195,9 g |
| Land van herkomst | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
SAC-4P-M12MS L2 SCP - Datakabel 1696316
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Y-verdelers 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Y-verdelers 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Y-verdelers 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Sensor-/actorkabel 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Sensor-/actorkabel 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Sensor-/actorkabel 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Sensor-/actorkabel 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Sensor-/actorkabel 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Sensor-/actorkabel 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Sensor-/actorkabel 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Sensor-/actorkabel 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Sensor-/actorkabel 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Sensor-/actorkabel 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Sensor-/actorkabel 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Sensor-/actorkabel 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Kabelrol 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Kabelrol 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Connector 1640223
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar