CLIPFIX PRO-U
-
Eindsteun
1801957
Productdetails
| Montage-instructie | To mount the MOD-CLIPFIX pro-XL, you first need a CLIPFIX pro-U end bracket on the DIN rail. The CLIPFIX pro-U serves as the base element for attaching the MOD-CLIPFIX pro-XL |
| Producttype | Eindsteunen |
| schroefdraad | M3 |
| Aanhaalmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Breedte | 8 mm |
| Hoogte | 52,4 mm |
| diepte | 36 mm |
| Diepte op NS 35/7,5 | 36,7 mm |
| Diepte op NS 35/15 | 44,2 mm |
| Kleur | grijs (RAL 7042) |
| materiaal | PA |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| statische kunststoftoepassing in koude | -60 °C |
| Relatieve Temperatuur Index isolatiemateriaal (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brandbeveiliging voor railvoertuigen (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| ontvlambaarheid oppervlakte NFPA 130 (ASTM E 162) | doorstaan |
| specifieke optische rookgasdichtheid NFPA 130 (ASTM E 662) | doorstaan |
| rookgastoxiciteit NFPA 130 (SMP 800C) | doorstaan |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -60 °C ... 105 °C (Max. kortstondige bedrijfstemperatuur zie RTI Elec.) |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -25 °C ... 60 °C (voor korte tijd, niet langer dan 24 h, -60 °C tot +70 °C) |
| omgevingstemperatuur (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| omgevingstemperatuur (bediening) | -5 °C ... 70 °C |
| toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport) | 30 % ... 70 % |
| montagetechniek | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikelnummer | 1801957 |
| Verpakkingseenheid | 50 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 50 Stuks |
| Verkoopcode | BE7111 |
| Productcode | BE7111 |
| GTIN | 4067923424845 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 22,222 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 22,22 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | Informatie over het land van herkomst wordt met de levering meegeleverd. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
KLM 3 - Klemmenstrook-coderingshouder 0811969
-
KLM 3-L - Klemmenstrook-coderingshouder 0814788
-
KLM 4 - Klemmenstrook-coderingshouder 0811970
-
VAH - Afdekprofielhouder 1201468
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Zackband 1051003
-
ZB 6 CUS - Zackband 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Zackband 1051032
-
UCT-TMF 6 CUS - Codering voor klemmen 0829665
-
ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808749
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Zackband, vlak 0808765
-
ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810834
-
ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Zackband, vlak 0810876
-
TMT (EX6,2)R - Codering voor klemmen 0803063
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
GBS 5-25X12 - Groepencoderingsschildje voor klemmencodering 0810588
-
STP 5-2-R - Schildjesadapters 1684240
-
STP 5-3-R - Schildjesadapters 1684241
-
STP 5-2 - Schildjesadapters 0800967
-
STP 5-3 - Schildjesadapters 0810562
-
SZS 0,8X4,0 VDE - Schroevendraaier 1212508
-
SZK PH1 VDE - Schroevendraaier 1205150
-
SZK PH0 VDE - Schroevendraaier 1205147
Uw voordelen
De CLIPFIX pro-serie die uit schijven opgebouwd is, biedt flexibiliteit bij de toepassingen van de klanten
Betrouwbare railmontage dankzij de beproefde schroefvergrendeling van Phoenix Contact
Compacte bouwvorm: de CLIPFIX pro-U heeft dezelfde vorm als de meest gangbare klemmen, bijvoorbeeld: XT 2,5 en PT 2,5
Geïntegreerde nulverzamelrail-verzamelrailhantering op hetzelfde niveau als bij onze PTI-serie
Compatibel met de gangbare coderingssystemen van Phoenix Contact, inclusief de nieuwe UCT-EM (43x6) markeerstift, die speciaal is ontwikkeld voor de CLIPFIX pro-serie
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar