ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Zackband, vlak
0808765
Zackband, vlak, stroken, wit (RAL 9010), gecodeerd, verticaal bedrukt: oplopende getallen 1 ... 10, 11 ... 20 enz. tot 91 ... 100, montagetechniek: vergrendelen, voor klemmen met een breedte van: 6,2 mm, Aantal afzonderlijke schildjes : 10, hoogte tekstveld: 6,15 mm, breedte tekstveld: 5,15 mm
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Afwijkende rastermaten zijn op aanvraag mogelijk
Het Zackband-systeem ZBF met vlakke coderingsuitsparing is geschikt voor het coderen van aansluitklemmen en elektronicamodulen
De meerdelige coderingsstroken kunnen eenvoudig worden gemonteerd en indien gewenst van elkaar worden gescheiden