FL WLAN 1011 - Draadloos module
2702900

WLAN-access point, client voor VS en Canada, met 2 externe antenneaansluitingen (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequentie: 2,4 GHz, 5 GHz, aansluitingen: COMBICON 9 V DC  ... 32 V DC, RJ45: voor LAN, web, http/https, CLI, REST-API

Gratis download beschikbaar. Downloads

Productdetails









Compatibele producten