WMS 50,8 (EX80)R CUS
-
Krimpslang
0800711
Krimpslang, rol, wit, kabeldiameterbereik: 16,9 ... 50,8 mm: gebruikergedefinieerd, geperforeerd of gesneden, montagetechniek: opschuiven, hoogte tekstveld: 30000 mm, breedte tekstveld: 80 mm
Productdetails
| codering | |
| opdruk | gebruikergedefinieerd |
| Groeftype | Krimpslang |
| Identificatietechnologie | Thermotransfer |
| Breedte | 80 mm |
| lengte | 15 m |
| Tekstveld | |
| Breedte tekstveld | 80 mm |
| Hoogte tekstveld | 30000 mm |
| Kleur | wit (RAL 9010) |
| materiaal | polyolefine |
| materiaal basiselement | polyolefine |
| krimpverhouding | 3:1 |
| toevoegingen | halogeenvrij |
| krimptemperatuur | > 85 °C |
| kabelbuitendiameter | 16,9 mm ... 50,8 mm |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| resultaat | Test doorstaan |
| controle met betrekking tot lakoplossende middelen | |
| Controle op lakoplossende substanties (LABS-conformiteit) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Krastest voor het bepalen van de krasvastheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conform) |
| eis | ≥ 5 N |
| resultaat | Test doorstaan |
| Plakband test | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 2409:2020-12 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| UV-bestendigheid | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conform) |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Procedure | Kunstmatige bestraling. |
| temperatuurbestendigheid | |
| testspecificatie | ANSI/UL 969-2018:03 (overeenkomstig) |
| testduur | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Test doorstaan |
| wisbestendigheid van de opschriften | |
| testspecificatie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in delen) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test doorstaan |
| n-hexaan [CAS No. 110-54-3] |
Test doorstaan |
| Water + wasbenzine [CAS No. 64742-82-1] |
Test doorstaan |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
| Bestendigheid tegen chemicaliën, oliën en brandstoffen | |
| testspecificatie | ISO 175:2010 (overeenkomstig) |
| testduur | 168 h |
| Sodiumhydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test doorstaan |
| Zeewater (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test doorstaan |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test doorstaan |
| Aceton (99 %) [CAS No. 67-64-1] |
Test doorstaan |
| Methylethylketon (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Test doorstaan |
| Benzine [CAS No. 64742-49-0] |
Test doorstaan |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test doorstaan |
| IRM 901 | Test doorstaan |
| IRM 902 | Test doorstaan |
| IRM 903 | Test doorstaan |
| Test in condenswater klimaatverandering met zwaveldioxidehoudende atmosfeer | |
| testspecificatie | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| resultaat | Test doorstaan |
| Procedure | Methode B |
| cycli | 2 |
| zoutneveltest | |
| testspecificatie | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| resultaat | Test doorstaan |
| testduur | 96 h |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -55 °C ... 125 °C |
| Aanbevolen omgevingstemperatuur (opslag/transport) | 23 °C |
| Aanbevolen luchtvochtigheid (opslag/transport) | 50 % (Droge en donkere opslag in de originele verpakking wordt aanbevolen) |
| Opslagstabiliteit | 5 jaar |
| wisvastheid | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| montagetechniek | opschuiven |
| Artikelnummer | 0800711 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Aanwijzing | Ordergebonden productie (geen retournering) |
| Verkoopcode | BG8126 |
| Productcode | BG8126 |
| GTIN | 4046356628495 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 2,451 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 2,392 g |
| Douanetariefnummer | 49119900 |
| Land van herkomst | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
| ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
Uw voordelen
Afzonderlijke schildjes kunnen met een maximale lengte van 30 mm worden besteld
UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing)
CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all tubing)
MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
Vaak gezocht
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar