SL-1CKP030
-
Crimpcontact
1607913
Crimpcontact, Stift, gedraaid, contactdiameter: 10 mm, crimpbereik: 25 mm2 ... 25 mm2, Optioneel product volgens RoHS II zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %) artikelnr.: 1362827
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Crimpaansluiting: trillings- en hittebestendige confectionering
hoge trekvastheid van de aansluiting
geringe overgangsweerstanden
eenvoudige productiebewaking