HC-M-02-MOD-BUC
-
Contactblok
1587519
Contactblok, aantal polen: 2, Bus, Krimpaansluiting, 1000 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 10 mm2, toepassing: vermogen
Productdetails
| Algemeen | Voor HEAVYCON-behuizingen van bouwvorm B6 tot B48, metalen bevestigingsraam HC-M-MHR... noodzakelijk, krimpcontacten CK4,0-ED... (krimpcontacten niet bij de levering inbegrepen) |
| serie | HC-M-02 |
| toepassing | vermogen |
| aantal polen | 2 |
| stekerbeeld | 2 |
| contactnummering | 1 - 2 |
| Aantal steekplAatsen | 1 |
| contacttype | gedraaid |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Aansluittechniek | |
| Aansluittechniek | Krimpaansluiting |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC / EN |
| Aderaansluiting | |
| aansluitdoorsnede | 1,5 mm² ... 10 mm² |
| aansluitdoorsnede AWG | 16 ... 8 |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 9 mm (2,5 mm²) |
| 9,6 mm (voor 4 mm²...6 mm²) | |
| 18 mm (voor 10 mm²) | |
| Maatschets |
|
| Breedte | 34,2 mm |
| Hoogte | 42,4 mm |
| lengte | 14,6 mm |
| Mechanische kengetallen | |
| contactdiameter | 4 mm |
| nominale spanning (III/3) | 1000 V |
| test-stootspanning | 8 kV |
| Nominale stroom | 40 A |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 500 |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal contact | koperlegering |
| materiaal contactoppervlak | Ag |
| materiaal contactblok | PC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1587519 |
| Verpakkingseenheid | 2 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 2 Stuks |
| Productcode | AF7ACB |
| GTIN | 4046356527927 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 12,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 12,7 g |
| Land van herkomst | DE |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Krimpcontact 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Krimpcontact 1663284
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimpcontact 1663297
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Krimpcontact 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Krimpcontact 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Krimpcontact 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Krimpcontact 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Krimpcontact 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Krimpcontact 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Krimpcontact 1274085
-
CRIMPFOX-TC 4 - Perstang 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Perstang 1212114
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Demontagegereedschap 1072064
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar