SACC-M12MRD-4PL SH ETH
-
Connector
1726484
Connector, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, afgeschermd, connector haaks M12, polarisatie: D, Push-Lock-veerdrukaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelbuitendiameter 4 mm ... 8 mm
Productdetails
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Montage-instructie | LET OP: let bij het leggen van leidingen op de maximale buigradius, omdat door te grote buigkrachten de beschermklasse in gevaar komt. Vang vóór de connector mechanische belastingen op, bijvoorbeeld door middel van kabelbinders. |
| Montage-instructie | Het poolschema is in het 45°-raster t.o.v. de kabelaansluiting draaibaar |
| De aders kunnen zowel met als zonder adereindhulzen worden aangesloten |
| toepassing | data |
| sensortype | Ethernet |
| aantal polen | 4 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| Afgeschermd | ja |
| polarisatie | D |
| kabeluitgang | haaks |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | II |
| vervuilingsgraad | 3 |
| Maatschets |
|
| lengte | 50 mm |
| Buitenafmeting | |
| buitendiameter | 4 mm ... 8 mm |
| Behuizingen | |
| behuizingsdiameter | 19 mm |
| materiaal | TPE-U (klemlichaam, gewicht: 1,1 g) |
| PA 6 (bedieningshendel) | |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V0 |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| materiaal contact | CuSn |
| materiaal contactoppervlak | Ni/Au |
| materiaal contactblok | PA 6.6 |
| Materiaal wartel | zinkspuitgietwerk, vernikkeld |
| normen / bepalingen | PA 6.6 |
| PA 6 |
| Aderaansluiting | |
| Aansluitmethode | Push-Lock-veerdrukaansluiting |
| aansluitdoorsnede | 0,14 mm² ... 0,75 mm² (zonder adereindhuls) |
| 0,08 mm² ... 0,5 mm² (met adereindhuls) | |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (massief) | |
| Aansluitdoorsnede AWG | 26 ... 18 (zonder adereindhuls) |
| 28 ... 20 (met adereindhuls) | |
| striplengte van de afzonderlijke aders | 7 mm |
| Aanhaalmoment | 0,4 Nm (M12-rand) |
| 0,8 Nm (stiftcontactblok met koppelhuls) | |
| 3 Nm (wartelmoer met koppelhuls) | |
| Aansluitingen | |
| contact | kleur (signaalomschrijving) | contact (optioneel) | 1 = WHOG (TD+) |
| 2 = WHGN (RD+) | |
| 3 = OG (TD-) | |
| 4 = GN (RD-) | |
| test-stootspanning | 1,5 kV |
| Contactweerstand | ≤ 5 mΩ |
| isolatieweerstand | ≥ 100 MΩ |
| nominale spanning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| nominale stroom IN | 4 A (2 A bij toepassing van aders van 0,14 mm²) |
| Overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
| Mechanische gegevens | |
| steekcycli | ≥ 100 (aantal 500 met Phoenix Contact-contraconnector) |
| Aansluiting 1 | |
| bouwvorm kop | connector |
| kabeluitgang kop | haaks |
| schroefdraadsoort kop | M12 |
| polarisatie | D |
| Signaalsoort/categorie | Ethernet CAT5 (overeenkomstig IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Striplengte van de afzonderlijke aders | 7 mm |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| IP67 | |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) (connector / bus) | -40 °C ... 85 °C (steker/bus) |
| Tests | |
| Normen/bepalingen | PA 6.6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23, R24, R25 en R26 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) |
| PA 6: Brandbeveiliging in railvoertuigen - eisen R22, R23 en R24 volgens DIN EN 45545-2 (gevarenniveau HL1 - HL3) | |
| M12 | |
| normcode | M12-connector |
| normen/bepalingen | IEC 61076-2-101 |
| normcode | schokken, trillingen |
| normen/bepalingen | EN 50155:2001 |
| Artikelnummer | 1726484 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | AF2CFN |
| Productcode | AF2CFN |
| GTIN | 4067923282186 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 38,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 39 g |
| Douanetariefnummer | 85366990 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Datakabel 1417362
-
VS-OE-OE-93C/... - Datakabel 1417491
-
VS-OE-OE-93R/... - Datakabel 1417388
-
VS-OE-OE-936/... - Datakabel 1417375
-
VS-OE-OE-937/... - Datakabel 1402687
-
ALU-SB - Afschermfolie 1404531
-
AI 0,25- 6 YE - Adereindhuls 3203024
-
A 0,25- 7 - Adereindhuls 3202478
-
A 0,34- 7 - Adereindhuls 3009202
-
A 0,5 - 6 - Adereindhuls 3200218
-
AI 0,5 - 6 WH - Adereindhuls 3200687
-
TSD 04 SAC - Momentschroevendraaier 1208429
-
SACC BIT M12-D20 - Gereedschap 1208445
-
TSD 08 SAC - Momentschroevendraaier 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentschroevendraaier 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterelement 1212600
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Stripgereedschap 1657407
-
WIREFOX 2,5 - Stripgereedschap 1212368
-
CRIMPFOX 6H - Perstang 1212046
Uw voordelen
Tijdbesparende Push-Lock-aansluiting: zonder gereedschap op- en afschakelen van de aders door het openen van de contacthefboom
Intuïtieve aansluiting: eenvoudige toewijzing van de afzonderlijke litzen door gekleurde en genummerde codering van de contacthendels
Geïntegreerde Push-in Technology: massieve en voorbehandelde aders door eenvoudig, direct insteken eenvoudig bekabelen
Schok- en trillingbestendige aansluiting: beproefde veerkrachttechniek garandeert een vaste en betrouwbare aansluiting
Veilig afgeschermd: betrouwbare 360°-schermaansluiting, ook onder extreme mechanische belasting
Flexibele kabelaansluitingen bij haakse connectoren
PHOENIX CONTACT B.V.
Hengelder 56, 6902 PA Zevenaar, Postbus 246, 6900 AE Zevenaar