Diag+ is een speciaal op PROFINET en INTERBUS afgestemde diagnosesoftware, die zowel netwerkfouten als de actuele status van de besturingen en modulen meldt.
Statusinformatie, bedieningsfuncties, duidelijke tekstmeldingen en overzichten zorgen voor een snelle inbedrijfstelling, lokalisatie van storingen en een goede oriëntatie in PROFINET- en INTERBUS-installaties.
DIAG+ CPY
-
Configuratie- en diagnosesoftware
2730404
Met de Diag+-kopieerlicentie kan de Diag+-software op meerdere werkplekken worden geïnstalleerd en parallel worden gebruikt. Het gaat hierbij om een werkpleklicentie. Daarnaast is een volledige werkpleklicentie benodigd.
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
Compatibele producten
Uw voordelen
Overzicht voor de topologie van Ethernet-/PROFINET-apparatuur in een 2D-weergave
Weergave van foutmeldingen met tips voor het verhelpen van fouten en gedetailleerde informatie over het type en de toestand van het apparaat
Weergave van symbolen in kleur voor fouten en apparaattoestanden
Bevestiging van INTERBUS-foutmeldingen
Integratie in andere softwaretools en visualisaties mogelijk
Beheer van individuele gebruiksrechten voor verschillende gebruikers