De zeer modulaire besturingsfamilie van de Inline-controllers van Phoenix Contact is met de ILC 370 PN 2TX-IB/M een krachtige PROFINET-controller met GL-toelating rijker geworden. Met deze besturing wordt het toepassingsbereik van de Inline-controllers tot aan middelgrote applicaties uitgebreid. Door de directe integratie in het automatiseringssysteem Inline kan de compacte besturing zeer modulair op de betreffende behoeften worden afgestemd. De besturing kan via de geïntegreerde PROFINET-interfaces met de automatiseringssoftware PC Worx volgens IEC 61131 worden geparametreerd en geprogrammeerd. Bovendien is een parallelle data-uitwisseling met OPC-servers mogelijk en communiceert de besturing met deelnemers die geschikt zijn voor TCP/IP.
De besturingsfamilie van de Inline-controllers dekt een groot aantal vermogensklassen af. Voor elke applicatie is er een passende oplossing – van een instapversie tot high-end besturingen. De gebruiker heeft in het productassortiment de keuze uit besturingen met verschillende computercapaciteit, met of zonder PROFINET-controller en met of zonder GL-toelating.
ILC 370 PN 2TX-IB/M
-
Besturing
2985576
Inline-controller met PROFINET-interfaces voor de koppeling aan andere besturingen of systemen en programmeermogelijkheden volgens IEC 61131-3, compleet met connector en coderingsveld, GL-toelating
Voor de werking van dit artikel zijn aanvullende artikelen nodig.
Naar het noodzakelijke toebehoren
Gratis download beschikbaar.
Downloads
Productdetails
BV
Toelatings-ID: 20977/C1 BVCompatibele producten
Uw voordelen
Maritieme toelating
Flash File-systeem
Volwaardige veldbusmaster (8192 I/O-punten)
FTP-server
Geïntegreerde webserver voor de visualisering met WebVisit
Ondersteuning van vele protocollen zoals: http, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL etc.
Geïntegreerde PROFINET-controller en PROFINET-device
Geïntegreerde Ethernet-interface
Engineering met PC Worx (IEC 61131-3)