HC-B 16-SML-84/O1M32
-
Behuizing
1646299
HEAVYCON-sokkelbehuizing B16, met lengtebeugel, hoogte: 84 mm, met schroefdraadbus 1x M32
HEAVYCON-sokkelbehuizing B16, met lengtebeugel, hoogte: 84 mm, met schroefdraadbus 1x M32
| Algemeen | voor contactblokken HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Producttype | Behuizingen met beugelvergrendeling |
| Behuizingstype | Sokkelbehuizing |
| toepassing | Standaard |
| bouwvorm | B16 |
| Aantal kabelAansluitingen | 1 |
| schroefmethode | 1x M32 |
| Afgeschermd | nee |
| kabeluitgang | links (gezien in richting van de geopende lengtebeugel) |
| Pg-wartel | zonder |
| Maatschets |
|
| Breedte | 57 mm |
| Hoogte | 84 mm |
| lengte | 117 mm |
| materiaal afdichting | NBR |
| materiaal behuizing | Spuitgietaluminium |
| materiaal behuizingsoppervlak | poedercoating, grijs |
| materiaal vergrendelingsbeugel | roestvaststaal, greep: PA |
| Mechanische gegevens | |
| schroefmethode | 1x M32 |
| type vergrendeling | beugels |
| Montage-instructie | voor halve en complete wartels |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP65 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnummer | 1646299 |
| Verpakkingseenheid | 10 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Productcode | AF7AAC |
| GTIN | 4017918954925 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 431,3 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 420,6 g |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |