Kabelwartel - G-INS-M32-M68N-PNES-GY
1411127

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, kabeldiameter 15 mm ... 21 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M32 x 1,5, kleur: zilvergrijs RAL 7001


Productdetails




Producttype Complete kabelwartel
Aantal kabels 1
fabrikant BIMED
fabrikantnaam BM-EN-04
afgeschermd nee
uitvoering van de trekontlasting A

categorie slagbelasting 4

beschermklasse IP68 (5 bar / 0,5 h)
IP66
omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C (statisch)

Maatschets
lengte 50 mm
lengte bevestigingsschroefdraad 10 mm
printgatdiameter 32,1 mm ... 32,3 mm
sleutelwijdte wartelmoer 36 mm
sleutelwijdte wartel 36 mm
zeskant hoekmaat 40,9 mm
schroefdraadsoort aansluitzijde M32 x 1,5
schroefdraadspoed 1,5 mm

kleur zilvergrijs RAL 7001
materiaal PA (behuizing)
brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2
materiaal kabelafdichting CR
materiaal wartel PA

kabelopbouw
kabelbuitendiameter 15 mm ... 21 mm
16 mm ... 21 mm (bij UL 514 B)
Omgevingsomstandigheden
Halogeenvrij nee

montage-instructie 1) Schroefdraadbus van de wartel met het juiste aandraaimoment in de behuizing monteren 2) Kabel invoeren 3) Wartelmoer met het juiste aandraaimoment aanhalen

Artikelnummer 1411127
Verpakkingseenheid 5 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuks
Verkoopcode BF7DCX
Productcode BF7DCX
Cataloguspagina Pagina 686 (C-2-2019)
GTIN 4046356922586
Gewicht per stuk (inclusief verpakking) 27,8 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,73 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst TR


ECLASS

ECLASS-9.0 27144432
ECLASS-10.0.1 27144432
ECLASS-11.0 27144432

ETIM

ETIM 8.0 EC000441

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121300

DNV

Approval ID: TAE00003WX

CSA

Approval ID: 115116
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
Externe productie

VDE Zeichengenehmigung

Approval ID: 40024424
Approval Specification Data
Nominale spanning UN Nominale stroom IN Doorsnede AWG Doorsnede mm2
Externe productie

UL Listed

Approval ID: E199260

China RoHS Periode voor reglementair gebruik: onbegrensd = EFUP-e
Gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden

Compatibele producten

Uw voordelen

kunststofmateriaal overeenkomstig UL 746C f1