Engineeringssoftwareplatform voor automatiseringsbesturingen van Phoenix Contact. PLCnext Engineer is IEC 61131-3-conform en staat onder Downloads gratis ter beschikking. De functionaliteit kan door betaalde add-ins worden uitgebreid. Open hiervoor de licentieconfigurator via de knop "Configureren".
PLC-programmeersoftware
Profiteer van onze gebruiksvriendelijke en krachtige PLC-programmeersoftware om uw automatiseringsprocessen efficiënt te organiseren. Van OPC-stuurprogramma's tot flexibele softwareplatforms voor uitgebreide engineeringtaken – bij ons vindt u de ideale oplossing.Met PLCnext Technology bieden we u een toekomstbestendig platform dat naadloze integratie en maximale flexibiliteit mogelijk maakt om uw productiviteit te verhogen en uw bedrijfskosten te verlagen.
CmDongle voor de opslag van licenties voor diverse softwareproducten
Software-add-on voor de integratie en uitvoering van MATLAB/Simulink-modellen op Remote Field- en Axioline-controllers
De PLCnext Technology Toolchain is vereist om realtime en niet-realtime-applicaties in C++ en C# voor PLCnext controllers te ontwikkelen. De commandobalktool PLCnext CLI is een kerncomponent in de toolchain en kan worden gebruikt voor het genereren van metadata, C++ header-bestanden en PLCnext Engineer-bibliotheken en voor het build-proces. Bovendien worden een add-on voor Eclipse® en een uitbreiding voor Microsoft Visual Studio® meegeleverd. Hiermee worden de gebruikersinterfaces van deze ontwikkelingsomgevingen uitgebreid om het ontwikkelingsproces voor PLCnext Technology te ondersteunen.
OPC UA-server voor de communicatie met max. 25 besturingen
Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringssystemen, PC WORX BASIC-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen zonder MSFC-compiler, max. 2048 byte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode
Softwarepakket voor PC-gebaseerde automatiseringssystemen, PC WorX PRO-licentie, bevat alle 5 de IEC-talen met MSFC-compiler, max. 128 kbyte in- en uitgangsgegevens, versiespecifieke licentiecode
AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC WORX-gebaseerde besturingen
Software-add-on voor de integratie en uitvoering van MATLAB/Simulink-modellen op Remote Field- en Axioline-controllers
Programmeersoftware voor INTERBUS-Safety-systemen en PROFIsafe-besturingen van Phoenix Contact, met grafische interface volgens IEC 61131-3 in de talen Function Block Diagram (FBD), Ladder Diagram (LD) en Structured Text (ST).
Uit de bijbehorende PLCopen-bibliotheken (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF en TwoHand_SF) kunnen per project alle bibliotheken worden geselecteerd
Versnelde ontwikkeling van toepassingen met favoriete engineeringtools PLCnext Engineer
Stel uw PLCnext Control sneller in bedrijf!
Een complete programmering binnen één interface biedt enorme tijds- en kostenbesparingen.
Met het softwareplatform PLCnext Engineer dat flexibel en individueel kan worden uitgebreid met functie-add-ins, ontvangt u gratis software voor alle engineeringtaken voor PLCnext Control:
- Configuratie
- Programmering volgens IEC 61131-3
- Visualisering
- Diagnose
Door alle essentiële functies voor het engineeringproces in één softwarepakket te combineren, kan de volledige projectering in één engineeringomgeving worden geïmplementeerd.
Het flexibele engineering-gereedschap is echter niet alleen een alles-in-één-gereedschap voor klassieke programmering, omdat het alle basisfuncties voor engineeringprocessen in één software combineert. De software biedt ook een gemakkelijke hantering, wanneer het gaat om het koppelen van programma's in hogere programmeertalen en standaard automatisering.
Profiteer van de mogelijkheid om uw vertrouwde programmeeromgeving te gebruiken! Met PLCnext Engineer bieden wij u een eenvoudige manier om uw PROFINET-netwerken te configureren, programma's in hogere programmeertalen of MATLAB® Simulink®-modellen te integreren en deze in bedrijf te stellen en te beheren op een PLCnext Control.
Afgestemd op uw toepassing kunnen extra functie-add-ins, zoals een veiligheidsoplossing, een MATLAB® Simulink®-viewer of een visualiseringsgenerator, eenvoudig in het engineeringplatform worden geïntegreerd.
Versnel ook uw applicatieontwikkeling door gebruik te maken van kant-en-klare oplossingen en softwaremodulen uit de PLCnext Store. Pas de software aan uw individuele behoeften aan. De modulaire architectuur van PLCnext Engineer betekent dat er geen grenzen zijn aan wat u kunt doen.
AI-ondersteuning voor efficiëntere engineering
De geïntegreerde generatieve AI helpt ontwikkelaars om taken sneller uit te voeren, kennis efficiënter te benutten en ontwikkelingsprocessen te versnellen. Het biedt contextgebonden informatie, ondersteunt bij het ontwikkelen en optimaliseren van toepassingen en maakt het werken met bestaande programmacode, configuraties en documentatie eenvoudiger. Hierdoor kunnen nieuwe toepassingen sneller worden gerealiseerd en kunnen bestaande automatiseringsoplossingen efficiënt worden uitgebreid en geoptimaliseerd.
Met name bij complexe applicaties helpt AI om bestaande project- en toepassingskennis sneller beschikbaar te maken, de inwerktijd te verkorten en engineeringteams in hun dagelijkse werkzaamheden te ontlasten. De gebruiker behoudt daarbij te allen tijde de controle: suggesties worden op transparante wijze weergegeven en wijzigingen worden pas na bevestiging doorgevoerd. Zo krijgen engineeringteams meer tijd voor innovaties, verkorten ze de ontwikkelingscycli en versnellen ze de implementatie van nieuwe automatiseringsoplossingen.