SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,25X - Apparaatconnector achterwand
1239583

Apparaatconnector achterwand, Energie, 4-polig, Stift, recht, M12-Standaard, T-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,25 m, 1,31 mm2, UL/cUL-schakellitze, gegoten, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten


Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
montagevriendelijke, geoptimaliseerde XL-behuizingscontour met sleutelwijdte 19
mechanische aandraaibescherming voor duurzame afdichting
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer