SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/1,5 PEX - Apparaatconnector achterwand
1238559

Apparaatconnector achterwand, Energie, 3-polig, bus, recht, M12, S-polarisatie, op vrij kabeluiteinde, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 1,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL-schakellitze, gegoten, Artikel is loodvrij volgens RoHS II, zonder uitzondering 6c (Pb < 0,1 %)

Productdetails









Compatibele producten



Uw voordelen

voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
geschikt voor industriële toepassingen
beveiligd tegen verkeerd insteken door S-polarisatie
voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer