Virtual PLCnext Control: op software gebaseerde besturing voor de toekomst van de industrie

01-10-2025
Virtual PLCnext Control

Met Virtual PLCnext Control introduceert Phoenix Contact een op software gebaseerde besturingsoplossing die automatiseringsfuncties flexibel in gevirtualiseerde IT-omgevingen mogelijk maakt.

De oplossing is volledig geïntegreerd in het ecosysteem van PLCnext Technology en biedt nieuwe mogelijkheden voor moderne, schaalbare en ressources besparende automatiseringsconcepten zonder fysieke besturingshardware.

Virtual PLCnext Control is hardwareonafhankelijk en is gebaseerd op het Open Container Initiative (OCI). Hierdoor kan de besturingssoftware worden uitgevoerd als containerapplicatie in moderne IT-infrastructuren, zoals Docker of Hyper-V – op Windows- of Linux-systemen, lokaal of in de cloud. Deze architectuur maakt een snelle beschikbaarstelling, eenvoudig schalen en een hoge flexibiliteit bij het integreren in bestaande automatiserings- en IT-landschappen mogelijk. De nieuwe oplossing wordt voor het eerst op de SPS 2025 in Neurenberg gepresenteerd. Daar laat Phoenix Contact zien hoe Virtual PLCnext Control nieuwe vrijheidsgraden in de automatisering opent en de besturing rechtstreeks in de IT-wereld brengt. Bezoekers van de beursstand in hal 9-310 kunnen de voordelen van de softwarematige besturing live bekijken.

"Met Virtual PLCnext Control brengen we de besturing daar naar toe waar het vandaag de dag nodig is: in de IT-wereld", legt Andre Brand, Manager Product Management Controls bij Phoenix Contact, uit. "Onze klanten profiteren van een hoge schaalbaarheid, snelle beschikbaarstelling en van de mogelijkheid om automatiseringsprojecten flexibel en ressources besparend te implementeren." De nieuwe oplossing ondersteunt alle bekende functies, zoals programmeren in IEC 61131-3, integratie van hogere programmeertalen, OPC UA, MQTT evenals het gebruik van apps uit de PLCnext Store. Hierdoor blijft de vertrouwde ontwikkelomgeving behouden – alleen zonder de fysieke besturingshardware.

Virtual PLCnext Control is ideaal voor toepassingen in de industriële digitalisering waar conventionele besturingstechniek zijn grenzen bereikt – of het nu gaat om simulaties, testomgevingen, gedistribueerde besturingsconcepten of als onderdeel van een edge-architectuur.

Perscontact
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management