Veilig en stabiel productienetwerk voor Arntz Optibelt Arntz Optibelt Groep heeft zijn netwerk grondig gemoderniseerd om zijn wereldwijde productielocaties aan te passen aan de vereisten van de digitale productie. De nieuwe infrastructuur zorgt voor een stabiele registratie van bedrijfsgegevens en biedt tegelijkertijd een betrouwbare contactor tegen cyberaanvallen.

Aandrijfriemen van Arntz Optibelt

Klantprofiel


Hoogwaardige aandrijfriemen van Arntz Optibelt

Arntz Optibelt is een betrouwbare partner voor aandrijftechniek

Specialist voor high performance aandrijfoplossingen

Arntz Optibelt is een internationaal bedrijf met meer dan 150 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van hoogwaardige aandrijfriemen en -systemen. Met een duidelijke focus op kwaliteit en innovatie heeft het bedrijf een naam opgebouwd als betrouwbare partner in de aandrijftechniek.

De producten van Arntz Optibelt worden gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de automobielindustrie, machinebouw en landbouw. Om aan de hoge eisen van de klanten te kunnen voldoen, vertrouwt het bedrijf op moderne technologieën in verschillende productielocaties wereldwijd.

Uitdaging


Medewerker in gesprek voor een schakelkast

Het netwerk moest volledig worden gemoderniseerd

Een netwerk tegen zijn grens

Meer dan tien jaar geleden stond Arntz Optibelt voor de uitdaging om machinegegevens efficiënt te registreren en bruikbaar te maken. De fabriek moest digitaler worden. Maar dat was onmogelijk met het bestaande IT-netwerk. Het netwerk was instabiel en kon als klasse-C-netwerk maar een beperkt aantal deelnemers integreren. Bovendien werden er talloze geïsoleerde oplossingen en overgangsconstructies gebruikt die niet voldeden aan de normen van de moderne productie.

Daarom moest er een stabiel en betrouwbaar productienetwerk worden opgezet. De focus lag hierbij op de storingsvrije gegevensverbinding met de machines om de productieprocessen efficiënter te kunnen bewaken en gericht te optimaliseren.

De oplossing


Zicht op componenten in de schakelkast

Betrouwbare communicatie dankzij redundante infrastructuur

Redundante netwerken

Samen werd een uitgebreid netwerkconcept ontwikkeld voor de productielocatie in Höxter. De eerste stap was het opzetten van een stabiel en efficiënt netwerk. Dit omvatte het opzetten van subnetten en het gebruik van industriestandaard Layer-2- en Layer-3-switches om redundante netwerkstructuren te op te bouwen. Dit betekent dat het netwerk zelfs bij een gedeeltelijke storing functioneel blijft.

Nadat het concept met succes was getest in een proefgebied, werd het netwerk geleidelijk uitgerold naar andere productielocaties in China, Roemenië, Mexico en overige Duitse vestigingen.

Focus op veiligheid: componenten voor cybersecurity in de schakelkast

Focus op veiligheid

Bescherming tegen cyberaanvallen

Het netwerkconcept werd verder ontwikkeld tijdens de daaropvolgende samenwerking, met speciale aandacht voor netwerksecurity. Een belangrijk onderdeel was de introductie van een overkoepelende firewall die alle communicatierelaties tussen de productiehallen en het IT-netwerk bewaakt en reguleert. Voor het segmenteren van het productienetwerk zijn er industriële security-routers gebruikt die als firewall fungeren en het netwerk beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. Een gecentraliseerd managementsysteem zorgt voor eenvoudig beheer en bewaking van de veiligheidscomponenten. Daarnaast blijven werknemers dankzij regelmatige trainingen altijd op de hoogte.

Een incident in 2024 toonde aan hoe cruciaal netwerksecurity is: Arntz Optibelt was het doelwit van massale cyberaanvallen die ook delen van de IT-infrastructuur plat legden. Maar dankzij het beveiligde netwerkconcept kregen de aanvallers geen toegang tot het productienetwerk.

Medewerker werkt op een laptop

Centraal netwerkbeheer voor veilige productieprocessen

Efficiënt netwerkmanagement

Arntz Optibelt vertrouwt op een professioneel netwerkbeheersysteem om zijn groeiende productienetwerk te beheren. De netwerkbeheersoftware kan worden gebruikt om de apparaten die in het veld worden gebruikt centraal te configureren en te bewaken en om firewallregelsets te genereren op basis van de communicatierelaties. De software voor apparaatbeheer is flexibel geïmplementeerd op een containergebaseerd platform.

Conclusie


Medewerkers van Arntz Optibelt en Phoenix Contact in gesprek

Samen werken aan veilige en efficiënte processen

Partnerschap voor veiligheid en efficiëntie

Door zijn productienetwerken te moderniseren, heeft Arntz Optibelt Groep een toekomstbestendige basis gecreëerd voor digitale productie. Door de hoge beschikbaarheid en veiligheid van het netwerk worden machinegegevens betrouwbaar geregistreerd en cyberbedreigingen effectief bestreden.

Het project is gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen Arntz Optibelt en Phoenix Contact. Het netwerkconcept werd gezamenlijk ontwikkeld en daarna achtereenvolgens uitgerold naar andere productielocaties. De medewerkers van Arntz Optibelt zijn speciaal opgeleid door Phoenix Contact en ondersteund bij de verdere ontwikkeling van het netwerk. Ook het netwerk is in nauwgezette samenwerking geïnstalleerd. De vele switch-boxen die in de productie werden gemonteerd, zijn bijvoorbeeld kant-en-klaar geleverd door Phoenix Contact.
De derde generatie van deze switch-boxen is nu in gebruik en verdere gezamenlijke projecten zijn al gepland.

Wilt u uw netwerk ook toekomstbestendig maken?