Mechanische tests voor connectoren en elektronicabehuizingen Hoge kwaliteit door optimale bestendigheid onder fysieke externe invloeden in testpartij B: printklemmen, connectoren of elektronicabehuizingen worden o.a. op stevigheid, vervormings-, buig- en breukgedrag van de behuizing, de aderuitgangen en de contactvlakken getest.
Testpartij B omvat als tweede mijlpaal de volgende laboratoriumtests:
- Flexietest en buigtest (IEC 60999-1)
- Aderaansluitvermogen
- Aderuittrektest (IEC 60998-2-1)
- Valtest
- Slagvastheidstest (UL 746C)
- Cold Impact-test volgens UL 746C, 57/UL 1703, 30
- Ontvlambaarheids- en brandwerendheidstest (UL 30, UL 57, UL 1703)
- Aderaansluitvermogen
- Vergrendeling elektrische contacten
- Steek- en trekkracht
- Aantal steekcycli
- Meervoudige aansluiting
- Vingeraanrakingsveiligheid (IEC 60529)
- Karakteristiek en polarisatie
- Slijpbeelden
Flexietest bij een connector
Buig- resp. draaitest volgens IEC 60999‑1
Vakkundig aangesloten klemmen dienen een hoge mate van mechanische veiligheid te bieden. Hiertoe behoort de betrouwbare aansluiting van de ader. Voor dit doel worden tests uitgevoerd met massieve en soepele aders met de kleinste doorsnede, de nominale aderdoorsnede en de maximale doorsnede.
Op een verticaal bevestigde connector wordt een ader aangesloten. Aan het uiteinde van de ader wordt een met de doorsnede overeenkomend testgewicht bevestigd. De ader wordt door een 37,5 mm uit het midden aangebrachte opening van een roterende schijf gevoerd en 135 keer om de eigen as bewogen. Aansluitend dient het contact een aderuittrektest volgens norm IEC 60998-2-1 te ondergaan. Phoenix Contact-aansluitpunten zijn zodanig geconstrueerd dat de ader op de plaats waar deze de klem binnengaat contact maakt zonder beschadigd te raken. Hierdoor behouden ader en contactplaats hun oorspronkelijke eigenschappen, ook na meervoudig te zijn aangesloten.
Aderuittrektest bij een connector
Aderuittrektest volgens IEC 60998‑2‑1
Bij de bediening, de bekabeling of tijdens het bedrijf kunnen trekkrachten op het aansluitpunt worden uitgeoefend. Om de trekbelasting te testen, dient het aansluitpunt gedurende 60 sec een bepaalde, doorsnede-afhankelijke trekkracht te doorstaan. Deze test wordt aansluitend op de draaitest uitgevoerd en is daarmee een verscherping van de vereisten. Als gevolg van de trekkracht wordt de ader in het aansluitpunt belast. De ader dient vrij van beschadigingen te blijven. De resultaten van de test bij Phoenix Contact-connectoren liggen tot 150% boven de vereiste minimumwaarden.
Cold Impact-test bij een SUNCLIX-connector
Cold Impact-test volgens UL 746C, 57/UL 1703, 30
Bekabelde connectoren en behuizingen kunnen aan schokken zijn blootgesteld. Deze kunnen bijv. door vallend gereedschap of door bij storm rondvliegende voorwerpen optreden. De betreffende belastingen worden gesimuleerd door een testgewicht met een bepaalde slagkracht op het testexemplaar te laten vallen. Hierdoor mogen de lucht- en kruipwegen naar spanningsvoerende elementen van het testexemplaar niet door vervormingen of breuken worden verkort. Dit wordt na afloop van de test gecontroleerd met een testvinger resp. door het testen van de hoogspannings- en isolatie-eigenschappen. Vanwege de ongunstigere mechanische eigenschappen bij lage temperaturen vindt de test plaats na opslag van de testexemplaren bij -35 °C.
Aanraakveiligheidstest bij een connector in een elektronicabehuizing
Vingeraanrakingsveiligheid volgens IEC 60529
Elektrische apparaten of installaties dienen mensen ook tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden een hoge mate van veiligheid te bieden. Daarom dient het aansluitmateriaal zodanig van een bescherming tegen elektrische schokken te zijn voorzien dat er tijdens standaard installatiewerkzaamheden geen spanningsvoerende componenten toegankelijk zijn. De aanrakingsveiligheid wordt getest met een testvinger of testkogel die met een bepaalde kracht in elke opening van het aansluitmateriaal wordt gebracht.