Energie-efficiënte gebouwenbesturing in de Köterhof Moderne gebouwenautomatisering vermindert de energiebehoefte van de historische Köterhof in Oldenburg en creëert tegelijkertijd een aangename werkomgeving. Innovatieve techniek voor meer efficiëntie en duurzaamheid.

Gebouw Köterhof

Klantprofiel


Gesprek met klanten over ruimteautomatisering met CapitalReal GmbH & Co. KG

CapitalReal GmbH & Co. KG

CapitalReal GmbH & Co. KG heeft zich gespecialiseerd in de implementatie van vastgoed- en bouwprojecten in de plaats Oldenburg en de gehele regio Weser-Ems. Het bedrijf plant, bouwt, verkoopt en verhuurt hoogwaardige eengezins- en twee onder één kap woningen en rijtjeshuizen, evenals koopappartementen en vakantiewoningen.

Uitdaging


Finn Sundermann, CapitalReal

Optimalisatie van verwarming en koeling

Geraffineerd design en innovatieve techniek komen samen in de moderne uitbreiding met de kantoren van CapitalReal. Ramen van vloer tot plafond met automatische zonwering en een stijlvol interieur creëren een aangename werksfeer. De airconditioning in de kamers kon echter niet individueel genoeg worden geregeld, wat ten koste ging van het comfort van de medewerkers. Bovendien pasten de grootformaat ruimtebedieningspanelen niet in de hoogwaardige ambiance. EPM GmbH uit Lindern kreeg de opdracht om de verwarmings- en koelsystemen te moderniseren en te automatiseren met behoud van de oorspronkelijke architectuur en leidingwerkinstallatie.

Oplossing


Catan C1 EN-besturing met afneembaar display
Gespecialiseerd personeel toont de I/O-modulen die in het verlaagde plafond zijn geïnstalleerd
Catan C1 EN-besturing in de onderverdeling
Programmering, visualisatie en evaluatie van de gebouwenautomatisering in de Köterhof
Catan C1 EN-besturing met afneembaar display

Medewerkers kunnen de ruimtes verwarmen en koelen volgens hun persoonlijke behoeften met behulp van de op KNX gebaseerde bedieningspanels. Dit creëert een aangename werkomgeving en bevordert zowel de tevredenheid als de productiviteit. 's Nachts wordt de temperatuur in het gehele verlaagd en 's ochtends weer verhoogd tot een standaardwaarde die de medewerkers individueel kunnen aanpassen.

Gespecialiseerd personeel toont de I/O-modulen die in het verlaagde plafond zijn geïnstalleerd

De circulatieapparaten voor verwarming en koeling zijn in het verlaagde plafond geïnstalleerd. Temperatuursensoren en I/O-modulen sturen de geregistreerde waarden door naar de gebouwenbesturing, waardoor de bestaande infrastructuur efficiënt kan worden gebruikt zonder dat er nieuwe kabels moeten worden gelegd.

Catan C1 EN-besturing in de onderverdeling

Voor het Köterhof-project kiest CapitalReal voor de compacte Catan C1 EN-besturing. Deze is ideaal voor ruimtebesparende installatieverdelers en biedt een scala aan communicatie-interfaces, waaronder Ethernet, USB-C, RS-485 en KNX-TP. Met 14 vrij configureerbare I/O-kanalen kunnen functies, zoals temperatuurregeling, ventilatorbesturing en diagnosemanagement. flexibel worden geïntegreerd. Aangevuld met uitbreidingsmodulen en een op DIN-rail gemonteerd apparaatvoeding kan de besturing voor elke etage afzonderlijk worden aangepast.

Programmering, visualisatie en evaluatie van de gebouwenautomatisering in de Köterhof

Het gebouwbeheersysteem Emalytics biedt een webgebaseerde visualisatie per verdieping en centrale besturing van alle functies. Dankzij gescheiden IT- en OT-netwerken is een zeer hoge cybersecurity gewaarborgd.
In combinatie met het Niagara Framework® maakt Emalytics flexibele programmering en op de behoeften gebaseerde evaluatie en verwerking van alle gebouwgegevens mogelijk – van energie-monitoring tot en met temperatuurregeling. Waarden kunnen gemakkelijk worden opgevraagd en bestuurd via een smartphone.

Kontakt

Bernhard Tillmanns, Director Global Industry Management Building Technologies
Bernhard Tillmanns
Director Global Industry Management Building Technologies
Ik adviseer je graag bij je moderniserings- of nieuwbouwprojecten. Profiteer van onze jarenlange ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket.

Producten


Conclusie


Gesprek met klanten over ruimteautomatisering met de gebouwenbesturing Catan C1 EN

Efficiënt uitgebreid – het comfort in jonge bestaande gebouwen verhogen

Het Köterhof-project laat zien hoe bestaande gebouwen met behulp van moderne automatiseringstechniek efficiënt en duurzaam kunnen worden geëxploiteerd. De nieuwe gebouwenbesturing Catan C1 EN vermindert het energieverbruik en biedt een aangename werkomgeving. Sinds het najaar van 2024 zijn er al verschillende aanpassingen doorgevoerd. Vergelijkbare cijfers over energie-efficiëntie zullen vanaf 2026 beschikbaar zijn.