Aansluittechniek voor het energiemanagement in gebouwen

Building Intelligence

Slimme gebouwen efficiënt en zelfstandig van energie voorzien.

Brochure downloaden
Aansluittechniek voor het energiemanagement in gebouwen

Uw toepassingen – onze oplossingen

Een succesvol energiemanagement in de gebouwenautomatisering is doorslaggevend voor de optimalisatie van energiemonitoring, de energie-efficiëntie van alle applicaties en de gestroomlijnde, decentrale onderlinge communicatie. Steeds vaker betekent energiemanagement ook de opwekking, opslag en overdracht van hernieuwbare energie. In de complexe systemen werken talrijke vermogenselektronische apparaten met besturings- en communicatietechniek samen. Daarbij horen bijvoorbeeld blokverwarmingscentrales en fotovoltaïsche installaties die een gebouw van de benodigde energie voorzien. Fotovoltaïsche omvormers zetten energie om voor de eigenbehoefte, maar ook voor de retourvoeding naar openbare distributienetten. Laadcontrollers laden energieopslagsystemen voor het bufferen van elektrische energie. Smart meters maken samen met het automatische belastings- en hulpbronnenmanagement deel uit van intelligente elektriciteitsnetten. De krachtige aansluit- en verbindingstechniek van Phoenix Contact waarborgt dat deze apparaten betrouwbaar werken en dat de energie veilig kan worden overgedragen en gebruikt.

Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen in het energiemanagement van gebouwen

  • Accuopslag
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Sensoren en actoren
  • Voedingen
  • Bewakings- en veiligheidstechniek
  • Omvormer

Vaak gebruikte toepassingen voor apparaataansluitingen in het energiemanagement van gebouwen

  • Accuopslag
  • Fotovoltaïsche panelen
  • Sensoren en actoren
  • Voedingen
  • Bewakings- en veiligheidstechniek
  • Omvormer

Uw voordelen

  • Innovatieve snelaansluittechnieken voor de snelle en eenvoudige aderaansluiting ter plaatse
  • AC- en DC-aansluitoplossingen voor consistente en toekomstbestendige voedingsconcepten
  • Altijd betrouwbare connectoren en printklemmen met TÜV- en UL-certificaat
Elektronicabehuizingen van de BC-serie

Elektronicabehuizingen van de BC-serie

Elektronicabehuizingen van de BC-serie

DIN-railbehuizingen van de BC-serie voor de gebouwenautomatisering zorgen hier voor veel flexibiliteit bij de aansluitkeuze voor de printplaat. De veelzijdige behuizingen zijn ideaal voor apparaten in installatieverdelers. Afmetingen volgens de norm en verschillende bouwbreedten maken talrijke verdere toepassingen mogelijk: bijvoorbeeld voor smart meters, energiemeetmodulen, rook- en brandmelders in de signaalverwerking of voor eenvoudige lichtregelingen.

  • Zes bouwbreedten van 17,8 mm tot 161,6 mm met een grote variatie aan boven- en onderdelen
  • Transparante, zwenkbare afdekplaten voor de functionele benaming of afdekplaten met vergrendeling
  • Optionele montagerail-busconnectoren voor de seriële en parallelle modulaire communicatie
  • Volgens norm DIN 43880
  • Printplaatinbouw in drie ruimterichtingen voor flexibele apparaatdesigns
Printklemmen en -connectoren

Printklemmen en -connectoren

Printklemmen en -connectoren voor het energiemanagement in gebouwen

Energieopslagsystemen, DC-opladers, thuisladers, omvormers, voeding en frequentieomvormers moeten in energietoepassingen eenvoudig te installeren en te onderhouden zijn. Compacte printklemmen en -connectoren van Phoenix Contact combineren compromisloze betrouwbaarheid met veel bedieningscomfort voor uw apparaten.

  • Connectoren met schroef- en veerdrukaansluiting tot een aderdoorsnede van 16 mm²
  • Printklemmen en doorvoerklemmen voor hoge stromen met schroef- en veerdrukaansluiting t/m een aderdoorsnede van 95 mm²
  • Spanningen tot 1000 V
Printplaatconnectoren met hendelbediening uit de LPC-serie

Printplaatconnectoren met hendelbediening uit de LPC-serie

Printplaatconnectoren met hendelbediening uit de LPC-serie

De foutloze en veilige bekabeling van omvormers is essentieel voor de decentrale energievoorziening. Met de betrouwbare aderaansluiting zonder gereedschap zijn printplaatconnectoren uit de LPC/LPCH-serie mogelijk. De duidelijke positie van de gekleurde bedieningshendel alsmede de gedefinieerde contactkracht van de push-in-veerdrukaansluiting zorgen voor een betrouwbare aansluiting. Daarnaast zijn de connectoren geschikt voor besturingen, voedingen, frequentieomvormers en toepassingen in de M&R-techniek.

  • Aderdoorsneden tot 10 mm² (signaal tot 1,5 mm²)
  • Stromen tot 41 A (signalen tot 8 A)
  • Spanningen tot 1000 V (signalen tot 160 V)
  • Raster: 7,62 mm (signaal: 3,81 mm)
AC-installatieconnectoren voor binnen en buiten

AC-installatieconnectoren voor binnen en buiten

AC-installatieconnectoren voor binnen en buiten

Om omvormers, energiebuffers, de verlichting in het gebouw of thuisladers in de buitenruimte comfortabel, betrouwbaar en ter plaatse te bekabelen, zijn confectioneerbare AC-installatieconnectorsystemen ideaal. Dankzij de optionele kleurcodering kan er een optisch onderscheid gemaakt worden tussen de aansluitingen van verschillende vermogenselektronische systemen, zoals fotovoltaïsche installaties en airconditioners.

  • Voor vermogens tot 35 A/690 V AC
  • Voor aderdoorsneden van 1,5 mm² tot 6 mm²
  • 3- en 5-polige varianten in de beschermklassen IP66/68/69K
  • Eenvoudige montage zonder speciaalgereedschap
Fotovoltaïsche connectoren uit de SUNCLIX-serie voor fotovoltaïsche panelen, veldbekabelingen en apparaataansluitingen

Fotovoltaïsche connectoren uit de SUNCLIX-serie voor fotovoltaïsche panelen, veldbekabelingen en apparaataansluitingen

Fotovoltaïsche connectoren uit de SUNCLIX-serie voor fotovoltaïsche panelen, veldbekabelingen en apparaataansluitingen

Fotovoltaïsche installaties zijn blootgesteld aan wisselende, soms ruwe weersomstandigheden. Toch moeten fotovoltaïsche panelen, veldbekabelingen en apparaataansluitingen continu uitvalveilig functioneren. Fotovoltaïsche connectoren uit de SUNCLIX-serie waarborgen een stabiele voeding van het gebouw met hernieuwbare energie. Het productprogramma omvat veld- en apparaatconnectoren, Y-verdelers en toebehoren voor de continue, betrouwbare DC-bekabeling.

  • Voor vermogens tot 65 A/1500 V
  • Krimp- of veerdrukaansluiting voor aderdoorsneden van 2,5 mm² tot 16 mm²
  • Geconfectioneerde en confectioneerbare varianten in de beschermklassen IP65/66/68
  • Eenvoudige montage zonder speciaalgereedschap
Ronde connectoren voor accuopslag

Ronde connectoren voor accuopslag

Ronde connectoren voor batterijopslag

Batterijmodulen met accupolen moeten in een batterijopslag betrouwbaar en flexibel kunnen worden aangesloten om een veilige energievoorziening van de gebouwenelektronica te waarborgen. Apparaatconnectoren en power connectoren van Phoenix Contact, die beveiligd zijn tegen ompoling, zijn ideaal voor de aansluiting van batterijmodulen. Ze kunnen 360° gedraaid worden en beschikken over een aanraakbescherming voor de vingers.

  • Voor vermogens tot 120 A / 1500 V DC
  • Voor aderdoorsneden van 16 tot 95 mm²
  • Voor beschermklasse IP65
  • Meer dan 100 steekcycli