Eindejaarsactie 2025
Ontvang t/m 31-12-2025 60% korting op onderstaande geselecteerde producten!
CF 3000 - 2,5
Strip- en krimpautomaat, 230 V-uitvoering, voor geïsoleerde als bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 ... 2,5 mm2, hulslengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 ... 2,5 mm2.
Voordelen:
- Stript en krimpt in één stap
- Verwerkt tot 1200 draden per uur
- Binnen één minuut aangepast naar een andere draaddiameter
Van €9.825,85
Voor €3.930,34
THERMOMARK ROLL 2.0
De thermische printer THERMOMARK ROLL 2.0 bedrukt markers in rol- en eindeloosformaat voor toepassingen in de klemmen-, ader-, kabel-, apparaten- en installatiemarkering. Maak hoogwaardige bedrukte etiketten, insteekschildjes en krimp- en coderingsslangen in uitgestanst of eindeloosformaat.
Voordelen:
- Eenvoudige aansturing met de MARKING Software
- Print snel hoge volumes op rol in voorgestanst en eindeloos materiaal
- Materialen geschikt voor industriële omstandigheden en langdurig gebruik
Van €1.585,25
Voor €634,10
CRIMPFOX DUO 10 SET
Knip-, strip- en krimpset, verpakt in een gereedschapsetui, bestaande uit: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY.
Voordelen:
- Groot Krimp/Stripbereik van 0,2-10mm2
- Zijdelingse en frontale draadinvoer door draaibaar persprofiel
- Geschikt voor TWIN-adereindhulzen
Van €387,04
Voor €154,82
Ook verkrijgbaar via onze partners: