C-FCI 1,5/M4
- Vorkkabelschoen
C-FCI 1,5/M4
- Vorkkabelschoen
3240034
Vorkkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Vorkkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Vorkkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, M3
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Vorkkabelschoen, niet geïsoleerd, 0,5 - 1 mm2, M4
Vorkkabelschoen, geel, 4 - 6 mm2, M4
Vorkkabelschoen, rood, 0,5 - 1,5 mm2, M3,5
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M5
Vorkkabelschoen, blauw, 1,5 - 2,5 mm2, M3,5
Stiftkabelschoen, geel, 4 - 6 mm2, L1=12 mm
Stiftkabelschoen, blauw, 1,5-2,5 mm2, L1 = 12 mm, met geïntegreerde koperen huls, voor isolatiecrimp