Energie in de vorm van stroom, koude of warmte wordt voor productie- en bestuursgebouwen gebruikt. Sinds 2013 werkt Phoenix Contact met een actief energiemanagementsysteem conform ISO 50001 voor diens drie grootste locaties in Duitsland. Het energiemanagement maakt het efficiënte gebruik van installaties en gebouwen mogelijk. Het vastgestelde doel is om tegen het einde van 2025 drie procent van het totale energieverbruik ten opzichte van 2018 te hebben verminderd. Eind 2022 was dit doel voor 42% bereikt, wat binnen het streefbereik ligt.
Environmental
Als fabrikant van producten die technologische oplossingen mogelijk maken voor de energietransitie en klimaatbescherming, zijn we zelf actief op onze productielocaties om het milieu en de natuur te beschermen, hulpbronnen besparend te gebruiken, zelf energie op te wekken uit hernieuwbare bronnen en een zo groot mogelijke energie-efficiëntie te bereiken. Het doel is om onze broeikasgasemissies te minimaliseren om de opwarming van de aarde te beperken. De ecologische voetafdruk van onze producten staat hierbij centraal, aangezien de gebruikte materialen, het transport en het vermijden van afval relevante factoren zijn.
Milieu- en klimaatbescherming
Milieu- en klimaatbescherming worden bij Phoenix Contact al lange tijd toegepast. ISO 14001- en ISO 50001-certificering getuigen van uitgebreid milieu- en energiemanagement. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van regenwater als bedrijfswater, geothermische energie en afvoerwarmte voor verwarming, het zelf opwekken van elektriciteit met PV op de daken van productiegebouwen, meer dan 90% afvalscheiding en het inrichten van open ruimtes als bloemenweiden. Onze lidmaatschappen bij het Verband Klimaschutz-Unternehmen en de Stiftung KlimaWirtschaft zijn bedoeld om de samenwerking met partners en ministeries te bevorderen.
Energie en directe emissies
Phoenix Contact heeft de direct en indirect gegenereerde CO₂-emissies in Scope 1 en 2 al met succes verminderd. Door in 2022 over te schakelen op groene stroom werd meer dan 101.000 ton (volume 2021) vermeden. Dit betekent dat Phoenix Contact sinds 2022 CO₂-neutraal is qua energievoorziening op alle grote locaties. Andere verminderingsmaatregelen zijn het maximaliseren van energie-efficiëntie, het opwekken van onze eigen hernieuwbare energie en het compenseren van onvermijdelijke emissies (zie grafiek).
Ingekochte stroom is volledig omgezet naar groene stroom. Aankopen worden gedaan op basis van kwaliteitslabels zoals OK Power, EcoEnergy of Green-e. Sinds 2022 wordt de benodigde elektrische energie op bijna alle grote locaties voor meer dan 90% opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen: waterkracht, wind- en zonne-energie. De uitbreiding vindt continu plaats.
Zelf elektriciteit opwekken is de derde maatregel om emissies te verminderen. Het doel is dat ten minste 30% van de benodigde energie zelf wordt opgewekt door PV. De dakoppervlakken van de gebouwen op het hoofdkantoor beslaan een oppervlakte van 93.000 m². In de toekomst moet zonne-energie op alle daken worden opgewekt, niet alleen in Blomberg, maar ook op andere locaties in Duitsland en over de gehele wereld.
In 2021 en 2022 werden PV-installaties met een capaciteit van ongeveer 2900 kWp in Duitsland, China, India, Zwitserland en de VS geïnstalleerd.
Onvermijdelijke CO₂-uitstoot wordt gecompenseerd door de financiering van milieuprojecten. Bij de keuze van projecten laat Phoenix Contact zich leiden door internationaal erkende en onafhankelijke certificeringen, zoals de Gold Standard, en ondersteunt projecten voor de uitbreiding van duurzame energie-installaties. Het aandeel van compensatiemaatregelen moet voortdurend worden teruggebracht tot ongeveer tien procent. Om dit te garanderen worden er wereldwijd transformatieconcepten ontwikkeld. De focus ligt hier op het verminderen van het verbruik van fossiele energie, bijv. door warmte op te wekken met behulp van elektrische energie.
Materialen, transport en afvoer
Duurzaamheid is een belangrijk criterium bij de ontwikkeling en het ontwerp van producten. Vooral de materiaalkeuze is hier van cruciaal belang, aangezien de gebruikte materialen en halffabricaten de energiebalans van elk product beïnvloeden. Daarom wordt de voorkeur gegeven aan basismaterialen die bij de productie minder energie vereisen en daardoor minder CO₂-uitstoot veroorzaken. De vermindering van de verscheidenheid aan materialen, de sortering en de minimalisering van niet-recyclebare materialen leiden ook tot een hoger recyclingpercentage.
Phoenix Contact heeft de materialen en diensten die wereldwijd worden gebruikt geanalyseerd en de invloed van materialen en transportroutes op ecologie en mogelijke maatschappelijke risico's onderzocht. Op het gebied van onderdelen en componenten worden ook directe grondstoffen gebruikt, die tot componenten en onderdelen verwerkt en verfijnd worden en zo in het eindproduct blijven.
Het doel van Phoenix Contact is om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 90% te verminderen. Hiertoe werden de CO₂-voetafdrukken voor materialen en productgroepen in 2021 geïdentificeerd op basis van vergelijkbare databasewaarden en werden de overeenkomstige actiegebieden in de leveringsketen geïdentificeerd met behulp van hotspotanalyses.
Phoenix Contact heeft een bedrijfsbrede Gedragscode die de wettelijke en morele richtlijnen voor het handelen van alle medewerkers definieert. Voor leveranciers is een Code of Conduct opgesteld, die de voorwaarden van de onderneming voor de leveringketen implementeert. Leverancier worden verplicht deze richtlijnen binnen de inkoopovereenkomsten aan te houden. Social Responsibility is als principe verankerd in de voorselectie van leveranciers, de kwalificatie van leveranciers en leveringscontracten.
Phoenix Contact heeft de onderneming Ecovadis de opdracht gegeven, diepergaande analyses van de leveringsketen uit te voeren. Ecovadis is een van 's werelds toonaangevende aanbieders van duurzaamheids-ranking van bedrijven. Phoenix Contact gebruikt de resultaten van deze analyses om maatregelen te nemen voor het vermijden van risico's in de leveringsketen.
Phoenix Contact verwerkt jaarlijks grote hoeveelheden kunststof. Om dat grondstofbesparende vorm te geven, gebruikt de onderneming polyamide. Dit materiaal kan bijzonder goed en procesveilig worden verwerkt. Bovendien gebruikt Phoenix Contact al de eerste kunststoffen op basis van hernieuwbare grondstoffen.
Bij de keuze van milieuvriendelijke verpakkingen legt Phoenix Contact de nadruk op een hoge mate van recyclebaarheid. Phoenix Contact gebruikt voornamelijk papieren oplossingen voor artikel- en transportverpakkingen. Met name de transportverpakking is qua belasting aangepast aan de interne processen en externe invloeden en wordt uitgebreid getest.
Het gewicht van de standaardverpakking van het bedrijf is de afgelopen jaren voortdurend verlaagd zonder aan stabiliteit in te boeten. Hierdoor kon 300.000Â kg verpakkingsmateriaal worden bespaard.
Voor wereldwijde verzending worden laadhulpmiddelen als standaardcontainers gebruikt. Vanwege de toenemende vraag naar containers werd er direct op de logistieke locatie een eigen reinigingscapaciteit gecreëerd. Hierdoor zijn er geen vrachtwagenritten meer nodig tussen verschillende locaties en de reinigingsdienst. Om de toepassing nog ecologischer te maken,
laadhulpmiddelen van samengesteld materiaal worden sinds 2021 gebruikt.
Phoenix Contact gebruikt het SkyLab-dashboard voor transparantie bij de CO₂-voetafdruk, een systeemgeïntegreerde methode om de CO₂-uitstoot van het transport te visualiseren. Best Shipping Instructions (BSI) worden gebruikt om de uitstoot tijdens het transport te verminderen. Deze bieden een systeemgeïntegreerde methode voor het bepalen van de optimale transportroute tussen de hoofdvestiging en dochterondernemingen buiten Europa. De vergelijking van de transportkosten met de kosten voor het aanhouden van hogere voorraden (kapitaalbindingskosten) levert als resultaat een aanbeveling op voor de meest effectieve transportroute.
In 2020 genereerde de gehele toegevoegde waardeketen een CO₂-uitstoot van 700.000 ton bij een omzet van 2,4 miljard euro. In het daaropvolgende jaar 2021 steeg de CO₂-uitstoot tot 820.000 ton en de omzet tot 2,97 miljard euro. In 2021 en 2022 werden de eerste maatregelen geïmplementeerd om het aandeel van luchtvracht in de emissies te verminderen. Dit heeft meer dan 2500 ton CO₂-uitstoot bespaard.
Het hoofdkantoor in Blomberg huisvest grote productie-eenheden en grote administratieve en logistieke afdelingen. Daar ontstaat een grote hoeveelheid afval dat gescheiden wordt ingezameld volgens een gedefinieerd verwijderingsconcept. Het doel is veilige afvoer onder duurzame en economische factoren.
In 2021 zijn we erin geslaagd om het aandeel commercieel locatie-afval te verminderen van 4,7% naar 4,3%. Ook op de Duitse locaties in Schieder en Bad Pyrmont is het aandeel commercieel locatie-afval voortdurend verminderd.
Door de grote stijging van de orders in 2021 is het aandeel metaalhoudend productieafval, zoals non-ferrometalen en koper, toegenomen. De materialen worden in een verspaancyclus gebracht en verwerkt voor hergebruik. Het volume opgewerkte spaanders steeg in 2021 met 150 ton ten opzichte van het voorgaande jaar.
Naast de directe materialen die bij de productie worden gebruikt, worden ook hulpstoffen en -producten beoordeeld en geselecteerd op duurzaamheid.
Productverantwoordelijkheid
Het bedrijf stelt hoge eisen aan diens producten en oplossingen. Naast kwaliteit ligt de focus altijd op innovatie. Phoenix Contact hanteert een alomvattend kwaliteitsmanagement dat zich uitstrekt van productie en bedrijfsprocessen tot de aftersales. Alle systemen en processen zijn gecertificeerd. De implementatie en effectiviteit van de richtlijnen worden regelmatig gecontroleerd en gewaarborgd door interne en externe audits.
In het bedrijf nemen onderzoek en ontwikkeling (O&O) een belangrijke plaats in. De O&O-uitgaven van Phoenix Contact bedroegen in 2021 ongeveer 198 miljoen euro, wat overeenkomt met circa zeven procent van de omzet. Het aantal medewerkers in O&O steeg ten opzichte van het voorgaande jaar met 150 voltijds equivalenten (fte) tot meer dan 1650 fte's. In totaal werden meer dan 100 nieuwe octrooirechten als eerste aanmeldingen ingediend. Op de lange termijn ligt Phoenix Contact hiermee boven het gemiddelde van de branche. Uit het totale aantal patenten blijkt het innovatieve vermogen van het bedrijf.
In het kader van de productgerelateerde milieubescherming worden twijfelachtige stoffen in het innovatieve productassortiment van Phoenix Contact zo veel mogelijk vermeden. Om ervoor te zorgen dat alle leveranciers aan deze eisen voldoen, is de Environmental Compliance Standard van het bedrijf verplicht voor hen. De betrouwbaarheid van leveranciers wordt regelmatig beoordeeld en er wordt informatie opgevraagd over gereguleerde bestanddelen in materialen. Er worden ook laboratoriumanalyses uitgevoerd om de gebruikte materialen te testen op twijfelachtige stoffen. Nieuwe materialen ondergaan een streng beoordelingsproces. Dit garandeert ook de conformiteit met wettelijke vereisten, zoals de RoHS-richtlijn 2011/65/EU – en de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006. Materialen die stoffen bevatten die conform REACH geclassificeerd zijn als zeer zorgwekkende stoffen (Substances of Very High Concern – SVHC), worden over het algemeen alleen toegelaten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften als er geen alternatieve materialen beschikbaar zijn.
De veiligheid van de producten is een centraal onderdeel van de kwaliteitsaanspraak van Phoenix Contact en wordt door middel van tests gecertificeerd. Alle relevante wetten voor productveiligheid en de richtlijnen en normen die daarin zijn vastgelegd, worden nageleefd. Daarnaast worden veel producten getest en beoordeeld door onafhankelijke instanties.
Producten beschikken over verschillende veiligheidsfuncties. Het Product Security Incident Response Team (PSIRT) controleert ze op zwakke plekken in de security en stelt security-updates beschikbaar. Phoenix Contact biedt daarnaast gestandaardiseerde security van producten, alsmede services om een toekomstbestendige werking van machines, installaties en infrastructuren mogelijk te maken. Noodzakelijke updates die vele jaren beschikbaar blijven, zorgen voor een lange gebruiksduur. Producten worden ontwikkeld volgens gecertificeerde processen in overeenstemming met IEC 62443-4-1. Security-maatregelen worden geïmplementeerd, geverifieerd en gedocumenteerd op basis van een dreigingsanalyse.
Sinds 2021 evalueert Phoenix Contact diens producten op hun milieu-impact. Daarbij wordt de Product Environmental Footprint (PEF) volgens de richtlijnen van EF3.0 berekend. De resultaten zullen in de toekomst online beschikbaar zijn. Dankzij de toenemende transparantie en nauwkeurigheid van CO₂-emissies in de toegevoegde waardeketens, worden de gegevens voor de Product Environmental Footprint steeds nauwkeuriger.