Workshop PLCnext Technology

10-11 - 11-11-2026 | 09:00 - 16:00
Workshop PLCnext Technology

Het ecosysteem voor onbegrensde automatisering! Beleef de toekomst van de industriële automatsering en inspireer anderen hoe je de PLCnext Technology optimaal kunt inzetten

Na afloop van deze workshop:

  • Heeft u kennisgemaakt met de unieke kenmerken van de PLCnext Technology
  • Weet u hoe het open en innovatieve besturingsplatform in bedrijf genomen kan worden
  • Heeft u geleerd hoe applicaties gemanaged worden wanneer ze zijn ontwikkeld in PLCnext Engineer (IEC 61131-3) en Eclipse (C++) middels de Execution & Synchronisation Manager
  • Heeft u geleerd hoe data consistent kan worden uitgewisseld tussen applicaties ontwikkeld in PLCnext Engineer (IEC 61131-3) en Eclipse (C++)
  • Heeft u de juiste kennis ontwikkeld om een vliegende start te maken in het platform

(artikelnummer 1765257)

Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology
Review Workshop PLCnext Technology

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor software engineers die hun grenzen willen verleggen en nieuwe kansen willen creëren binnen de industriële automatisering. Om deel te kunnen nemen aan deze workshop, is basiservaring met programmeren noodzakelijk.

Toelichting

In een snel veranderende wereld, waarin meer apparaten dan mensen met het internet zijn verbonden, ondergaat de industriële automatisering ook een fundamentele verandering.

Precies daarom is de PLCnext Technology ontwikkeld: een innovatief besturingsplatform dat compleet nieuwe vrijheidsgraden biedt. Geen beperkingen meer van gesloten, fabrikant specifieke systemen, maar nieuwe mogelijkheden dankzij het open en flexibele PLCnext platform!

Inhoud

Tijdens deze workshop maakt de deelnemer kennis met de unieke kenmerken van de PLCnext Technology. De deelnemer leert hoe het platform is opgebouwd en krijgt een introductie in de onbegrensde mogelijkheden door de combinatie van realtime applicaties en open-source. De deelnemer verlaat de workshop met de benodigde kennis om een vliegende start te beleven met het platform.

Tijdens deze workshop komen niet alle mogelijkheden van de engineeringssoftware PLCnext Engineer aan de orde. Meer informatie over de engineeringssoftware PLCnext Engineer vindt in het PLCnext Info Center.

Kijk ook eens bij onze e-learnings PLCnext Engineer Basics en PLCnext Engineer eHMI.
Heeft u behoefte aan extra ondersteuning dan kunt u deelnemen aan de training PLCnext Engineer.

Demo's tijdens de workshop

Demo:  De expert onthult een bijzondere PLCnext Technology ontwikkeling
Demo: De expert onthult een bijzondere PLCnext Technology ontwikkeling
Demo: De expert legt een bijzonder component uit
Demo: De expert legt een bijzonder component uit
Demo: De deelnemers krijgen voldoende gelegenheid om te oefenen
Demo: De deelnemers krijgen voldoende gelegenheid om te oefenen

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Praktische informatie

  • Indien besteld, ontvangt de deelnemer de starterkit tijdens de workshop
  • De starterkit is voorzien van de PLCnext Controller AXC F 2152, Axioline Smart Element I/O-modulen met 16 digitale ingangen, 16 digitale uitgangen en 4 analoge ingangen, schuif-potentiometer, drukschakelaars, netvoeding en Patch-kabel
  • De tweedaagse workshop is beide dagen van 09:00 tot 16:00 uur
  • De workshop vindt alleen plaats bij voldoende deelname

Overige informatie
Word nu lid van de PLCnext Community. Van basiskennis tot hands-on programmeren; onze experts laten u live en online de wereld van PLCnext Technology zien. Profiteer van de kennis en ervaring van onze sprekers, stel uw vragen en kom in contact met andere gebruikers.

Plaats: Dordrecht, Nederland
Datum: 10-11 - 11-11-2026
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 6
Mijn prijs:
€

498.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy