Webinar Single Pair Ethernet

01-10-2026 | 13:30 - 15:00
Webinar Single Pair Ethernet

Single Pair Ethernet maakt vergaande digitalisatie mogelijk. Twee experts (hardware, software) belichten SPE, krijg uniek inzicht en verleng Ethernet tot de laatste meters.

Na afloop van dit webinar:

  • Heeft u ontdekt hoe Single Pair Ethernet (SPE) de toekomst van industriële communicatie verandert en welke mogelijkheden het biedt om in de veranderende behoeften te voorzien.
  • Heeft u geleerd welke krachtige principes ten grondslag liggen aan de krachtige kenmerken van Single Pair Ethernet (SPE).
  • Begrijpt u de impact van Single Pair Ethernet (SPE)en hoe u SPE maximaal kunt benutten voor applicaties in uw organisatie.

Neem contact met ons op bij behoefte aan meer verdiepende kennis.

(artikelnummer 1765241)

Doelgroep

  • Productontwikkelaars

  • Hardware-engineers

  • Software-engineers

Toelichting

Single Pair Ethernet (SPE) is een nieuwe Ethernet technologie die een aantal beperkingen van het conventionele Ethernet gaat wegnemen. Zo stelt SPE de gebruiker in staat om te communiceren over afstanden groter dan 100 meter in bijvoorbeeld de procesindustrie. Daarnaast heeft de connector een compact ontwerp waardoor SPE ook toegepast kan worden in de laatste meters van het industriële netwerken en opent de eenvoudige twee-aderige aansluiting letterlijk en figuurlijk deuren in de gebouwen automatisering.

Single Pair Ethernet (SPE) vormt de basis voor alle op Ethernet gebaseerde communicatie. Het ontsluit nieuwe toepassingsgebieden en maakt een intelligente communicatie met apparaten mogelijk. De nieuwe technologie herbergt echter ook risico's zoals een lagere compatibiliteit, allerlei type connectoren enzovoort. Onze expert geeft u inzicht in de laatste ontwikkelingen en wijst u op enkele belangrijke aandachtspunten omtrent SPE.

Inhoud

Onze expert geeft u inzicht in de laatste ontwikkelingen en wijst u op enkele belangrijke aandachtspunten omtrent Single Pair Ethernet (SPE).

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:

  • De positie en oriëntatie van SPE als onderdeel van het Ethernet ecosysteem
  • De krachtige kenmerken van SPE
  • Use cases met SPE
  • De ontwikkelstatus van SPE
  • De volwassenheid van SPE

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Praktische informatie

• Computer met internettoegang
• Headset met USB-aansluiting of losse oordopjes met eventueel een microfoon (de deelnemer kan via de chat vragen stellen)

Plaats: Virtueel, Nederland
Datum: 01-10-2026
Tijd: 13:30 - 15:00
Beschikbare plaatsen: 100
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy