Training PLCnext Technology IEC Programming (NL) Gaat u overstappen naar de PLCnext Technology? Deze training zorgt ervoor dat de IEC-runtime geen geheimen meer voor u heeft. Schrijf u in en programmeer professionele PLCnext Control IEC-applicaties.

Training PLCnext IEC Programming (NL)
  • Begrijp de fundamentele werking van de PLCnext IEC-Runtime en programmeer hiermee hoogwaardige applicaties.

  • Ervaar de mogelijkheden van de PLCnext Control specifieke IEC-bibliotheken, zodat u optimaal gebruik kunt maken van de PLCnext Technology.

  • Ervaar de mogelijkheden van andere beschikbare hulpmiddelen zoals Project+ en Startup+ en verhoog uw productiviteit.

  • Oefen het gebruik van de PLCnext Control specifieke IEC-bibliotheken met PLCnext Engineer in complexere voorbeelden en verhoog uw beheersingsniveau.

  • Oefen het gebruik van generieke kwaliteitsregels die de kwaliteit verhogen van een PLC-applicatie.

  • Toets uw PLCnext Control IEC-programmeervaardigheden en ontvang een verklaring van conformiteit met waarde door de sociale erkenning.

(artikelnummer 1765262)

Review Training  PLCnext Technology IEC programming
Review Training  PLCnext Technology IEC programming
Review Training  PLCnext Technology IEC programming
Review Training  PLCnext Technology IEC programming
Review Training  PLCnext Technology IEC programming

Doelgroep

  • De OT-software-engineer kan complexe algoritmen programmeren in Structured Text (ST) die gebruik maakt van samengestelde datatypen zoals struct's en array's.
  • De OT-software-engineer beschikt over de basisvaardigheden van PLCnext Engineer zoals het leggen van de verbinding, het monitoren van variabelen, het gebruik van de cross-reference enzovoort. Deze basisvaardigheden mogen zijn verkregen door zelfstudie (zie praktische informatie) of door het volgen van de workshop PLCnext Technology of de workshop PLCnext Engineer.
  • De OT-software-engineers met enkele jaren programmeerervaring op een ander platform.
  • EQF4/EQF5

Toelichting

De PLCnext Controls voldoen aan de IEC 61131-3 en Phoenix Contact vult deze aan met platform-specifieke functies. OT-software-engineers ontwikkelen hierdoor generieke en platform-specifieke vaardigheden als ze applicaties programmeren voor een platform. De generieke IEC-vaardigheden hergebruikt de software-engineer wanneer hij wisselt van PLC-platform. Tijdens een project kan hij platform-specifieke functies leren maar dan ontstaat het risico dat een project extra lang gaat duren en de oplossing niet de meest optimale functies gebruikt. Deze training leert ervaren OT-software-engineers deze relevante platform-specifieke functies. Daarnaast besteed de training aandacht aan een professioneel softwareconstructieproces (versie-beheer, kwaliteitsregels).

Inhoud

  • Een PLCnext Control configuratie samenstellen, controleren met Project+ en integreren met PLCnext Engineer.
  • Een PROFINET en Modbus device inbedrijfstellen met Startup+ en integreren via een instelbare of programmeerbare functies van PLCnext Engineer.
  • Een IO-link device integreren door IODDT-bestand maar ook via de AXL PDI bibliotheek.
  • De signaalkwaliteit bewaken van digitale en analoge signalen door gebruik te maken van de AXL_Analog and AXL PDI bibliotheek.
  • De hardware-configuratie van een PLCnext Control uitlezen en dynamisch koppelen, via een programmeerbare verbinding, aan het IEC-programma. Deze programmeerbare verbinding maakt gebruik van de AXL PDI bibliotheek.
  • Een controller-to-controller communicatiefunctie programmeren met UDP tussen meerdere PLCnext Controls, die gebruik maakt van de PLCnext Controller (UDP_SOCKET, UDP_SEND, UDP_RECEIVE) bibliotheek.
  • Een bestand (JSON, CSV) inleesfunctie programmeren ten behoeve van het initialiseren van een PLCnext Control applicatie.
  • Een bewakingsfunctie programmeren, die de betrouwbaarheid verhoogt, door de PLCnext Control resources te monitoren.
  • Een achtergrondtaak programmeren.

Erkenning

Deze training kan worden afgesloten met een examen, waarmee u uw kennis van PLCnext Technology en IEC-programmering officieel kunt aantonen. De mogelijke examendata worden tijdens de training bekendgemaakt. Het examen vindt altijd plaats in Zevenaar.
Als u alleen de training heeft gevolgd, ontvangt u een verklaring van deelname.

Praktische informatie

Virtual Learning Environment (VLE)

Om deze training zo goed mogelijk te ondersteunen maakt Phoenix Contact gebruik van een Virtual Learning Environment (VLE). Een aantal weken voor de aanvang van de training ontvangt de deelnemer de benodigde gegevens om toegang te krijgen tot het VLE.

Voorbereiding op de training

Deze training is alleen toegankelijk voor OT-software-engineers die voldoen aan de genoemde voorkenniseisen. Indien een OT-software-engineer niet voldoet aan de eis van PLCnext Engineer basisvaardigheden dan kan deze deelnemer een schakelmodule volgen die beschikbaar is in het VLE. Deze schakelmodule bestaat uit drie e-learning modulen en enkele oefeningen. De schakelmodule vereist ongeveer drie tot zes uur studietijd.

Toelatingstoets

Als een deelnemer twijfelt over de aanwezige voorkennis dan is het mogelijk om een toelatingstoets te maken. De deelnemer kan dan contact opnemen met Phoenix Contact.