Seminar Power Quality

22-10-2026 | 13:00 - 20:00
Seminar Power Quality

Wilt u storingen, productieverlies en EMC-problemen structureel aanpakken? Tijdens dit seminar krijgt u praktische inzichten van experts, gebaseerd op actuele normen en praktijkcases. 

Na afloop van dit seminar:

  • Begrijpt u de basis van Power Quality
  • Verhoogt u zelf de betrouwbaarheid van een installatie
  • Hebt u praktische inzichten en direct toepasbare handvatten

(artikelnummer 1772581)

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij het ontwerpen, installeren, onderhouden en inspecteren van industriële installaties.

Denk hierbij aan:

  • Hardware engineers
  • Storingsmonteurs
  • Projectleiders
  • Inspecteurs
  • Adviseurs
  • Facility managers

Toelichting

In de machines van nu zijn geschakelde voedingen, frequentieregelaars en alle andere elektronische apparaten niet meer weg te denken. Al deze apparaten zijn zogenoemde niet-lineaire verbruikers en beïnvloeden onze (Power Quality) negatief.

Onder Power Quality verstaan we de betrouwbaarheid en de kwaliteit van spanning en stroom. Elke spanningsonderbreking, dip of vervorming kan namelijk storend werken.

De volgende technische aspecten komen hierbij aan bod.

  • Immuniteitsspecificaties voor onderbrekingen en dips
  • Power Factor (PF)
  • Harmonische vervorming (HD)
  • Crestfactor (CF)

Vooral de harmonische vervorming krijgt deze dag bijzondere aandacht. Deze ontstaat als de stroom een andere vorm heeft dan de spanning. Lineaire belastingen zijn hiervan de veroorzakers en ‘vervuilen’ dus het elektriciteitsnet in onze faciliteit.

Inhoud

De volgende onderwerpen worden besproken en gedemonstreerd met een live industriële installatie:
• Spanningsonderbreking
• Spanningsdips
• Grenzen waarbinnen de spanning mag variëren
• Spanningsvorm

We behandelen de volgende aspecten:

Geldende Wet- en regelgeving:
• De Nederlandse Netcode met verwijzing naar de NEN-EN 50160. Hierin zijn eisen vastgelegd voor de maximaal toelaatbare netvervuiling.
• De NEN 1010, ook deze geeft informatie om aan de gestelde netspanningseisen te voldoen.

Producten:
• Waar moet u op letten bij het selecteren van producten? Wat zijn de relevante maximale emissie waarden die in productnormen zijn vastgelegd?

Bekabeling- en bedradingslayout:
• Is uw bekabeling berekend op de te verwachtten harmonische stromen? Met name de derde orde harmonische stromen vragen om bijzondere aandacht. Het kiezen van een juiste netconfiguratie is hierbij belangrijk. Deze kan de negatieve gevolgen van de harmonische stromen beperken.

Meten aan uw installatie:
• Kent u uw installatie? Zowel qua producten als ook de bekabeling? Met gerichte metingen kunt u vast te stellen of deze aan de gestelde netkwaliteit voldoet. Deze metingen moeten natuurlijk met de juiste meetapparatuur worden uitgevoerd. Ook is het belangrijk op de juiste plek te meten, deze overdrachtspunten zijn vastgelegd in de NEN-EN- 61000 -2 -4..

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 22-10-2026
Tijd: 13:00 - 20:00
Beschikbare plaatsen: 12
Mijn prijs:
€

199.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy