Seminar EMC

30-09-2026 | 09:00 - 16:00
Seminar EMC

We passen in de machinebouw steeds meer gevoelige (communicatie-)apparatuur en datanetwerken toe naast elektrische aandrijftechniek. Hoe zorgen we ervoor dat deze twee elkaar niet negatief beïnvloeden?

Na afloop van dit seminar:

  • Hebt u inzicht in EMC-richtlijn 2014/30/EU
  • Leert u de huidige schakelkastnormen
  • Bekijkt u live demo's van metingen en stoorstromen

(artikelnummer 1765252)

Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC
Review Seminar EMC

Doelgroep

Dit seminar is bedoeld voor iedereen die inzicht wil krijgen in het stoorgedrag van een installatie. Denk hierbij aan hardware engineers, bedradingsmonteurs, storingsmonteurs, projectleiders, inspecteurs en adviesconsulenten.

Toelichting

De industriële omgeving wordt steeds meer verstoord, terwijl er steeds meer gevoelige apparatuur gebruikt wordt. Aan welke eisen moet voldaan worden en hoe realiseer ik dat? Welke maatregelen kan ik treffen om deze omgeving minder te verstoren, om minder gestoord te worden? Analyse en metingen van de elektromagnetische waarden zijn hierbij onmisbaar gebleken.

Inhoud

Tijdens dit seminar wordt vanuit de EMC-richtlijn, 2014/30/EU, een industriële installatie op elektromagnetische aspecten geanalyseerd. Deze analyse vindt plaats op basis van de eisen die in de schakelkastnorm NEN-EN-IEC 61439-1 zijn vastgelegd.
Diverse metingen, zowel voor stoorstromen als elektromagnetische velden, maken het inzichtelijk. Naast de wettelijke eisen wordt ook gekeken of de installatie goed functioneert onder invloed van de aanwezige elektromagnetische stoorbronnen.

Onderstaande onderwerpen komen aan bod:
Wet en regelgeving:
• Inzicht in de essentiële eisen voor industriële installaties volgens de geldende EMC-richtlijn
• Toelichting van de belangrijkste generieke- en productnormen
• Via de aanbevelingen van uit de Nederlandse Praktijk Richtlijn, de NPR 61000-5-2, wordt een praktische vertaalslag gemaakt

Producten:
• De juiste producten inzetten op basis van de gebruiksomgeving
• De betekenis van CE markering in het kader van de EMC richtlijn
• Als alle producten van CE markering zijn voorzien, betekent het niet automatisch dat de besturingskast ook aan de CE markering voldoet

Bekabeling- en bedradingslayout:
• Het definiëren van verschillende kabelbundels op basis van het stoorgedrag van de kabels
• Het toepassen van afgeschermde kabels en het aansluiten van de afscherming, eenzijdig of tweezijdig – en waar en hoe deze afscherming aan te sluiten
• Gebruik maken van een geleidende kabelgoot

Behuizing:
• Het vaststellen van de gewenste demping van de behuizing en op grond hiervan het inzetten van een standaard behuizing of een EMC behuizing
• Hoe om te gaan met uitsparingen voor drukknopen, meetapparatuur en ventilatieopeningen
• Kabels op de juiste wijze invoeren in de behuizing

Demo's tijdens het seminar

Demo: De expert benadrukt het effect van uitsparingen in de schakelkast met een spectrumanalyser.
Demo: De expert benadrukt het effect van uitsparingen in de schakelkast met een spectrumanalyser.
De afscherming van een kabel, belangrijk onderwerp tijdens het seminar EMC
De afscherming van een kabel, belangrijk onderwerp tijdens het seminar EMC
Demo:  De expert brengt met de oscilloscoop het stoorgedrag van de industriële installatie beeld.
Demo: De expert brengt met de oscilloscoop het stoorgedrag van de industriële installatie beeld.

Erkenning

De deelnemer ontvangt een Verklaring van deelname.

Plaats: Zevenaar, Nederland
Datum: 30-09-2026
Tijd: 09:00 - 16:00
Beschikbare plaatsen: 12
Mijn prijs:

199.00

EUR
Per plaats
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy