Cybersecurity Digitalisering heeft de efficiëntie van industriële machines aanzienlijk vergroot en biedt talloze mogelijkheden. Echter, het is belangrijk om ook aandacht te besteden aan de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Ongeveer 66% van de kleine en middelgrote industriële organisaties wereldwijd zijn doelwit geweest van cyberaanvallen. Dit benadrukt de urgentie voor een doordachte aanpak van cybersecurity in de industriële sector.
Integrale aanpak cybersecurity
Hackers vormen slechts een deel van de uitdagingen voor digitale veiligheid. Minimaal 70% van de cyberincidenten en datalekken ontstaan door menselijke fouten. Dit benadrukt het belang van een integrale aanpak van cybersecurity, waarin technologie, procedures én mensen centraal staan.
De cybersecurity opleidingen van de Phoenix Contact Academy zijn ontworpen om deelnemers bewust te maken van de potentiële gevaren en mogelijkheden van cybersecurity. Door middel van zorgvuldig ontwikkelde procedures en geavanceerde technologische benadering leren deelnemers hoe ze industriële machines en installaties effectief kunnen beschermen tegen digitale dreigementen. En dat is nodig want de aanvallen op de vitale infrastructuur is het afgelopen jaar opnieuw gestegen met maar liefst 30%!
Empowering people in technology
Onze expertise op het gebied van cybersecurity delen we graag met u. Onze experts ondersteunen u graag bij uw verdere ontwikkeling via onze opleidingen, waarbij we zowel theoretische kennis als praktische ervaring bieden. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
Opleidingsaanbod Cybersecurity
Binnen de categorie Cybersecurity bieden wij onderstaande trainingen aan:
Webinar Cybersecurity voor OT
Cybersecurity blijft in beweging! Dit webinar geeft u een update over de laatste ontwikkelingen. Schrijf u in en controleer hoe u aan de strenge voorschriften kunt voldoen.
Webinar Security Levels volgens IEC 62443
Hoe secure is secure? Fabrikanten claimen veel, maar wat zegt IEC 62443 écht? Krijg inzicht in Security Levels en zie praktijkvoorbeelden. Schrijf u in en maak daarna uw eigen, onderbouwde keuze!
Webinar Behind the padlock: Secure communication in the OT
Bescherm uw industriële communicatie met encryptie en certificaten. Ontdek hoe veilige verbindingen bijdragen aan betrouwbaarheid, vertrouwen en cybersecurity.
Seminar Cybersecurity voor OT - IEC 62443 helpt u hierbij
De IEC 62443 beschrijft een generiek veiligheidsconcept voor de OT. Dit seminar geeft handreikingen, geniet van praktijkgerichte demonstraties en onderzoek de mogelijkheden.
Training Fundamentals of cybersecurity
Digitalization without cybersecurity is like a car without a steering wheel. Learn the fundamentals of cybersecurity. Sign up and take a TÜV Rheinland exam.