Webinar Security Levels volgens IEC 62443

03-03-2027 | 09:00 - 10:00
Webinar Security Levels volgens IEC 62443

Cybersecurity producten vergelijken? Ontdek hoe de IEC 62443 u helpt bij de selectie van producten op basis van hun cybersecurity functionaliteit. Meld u aan en maak cybersecurity inzichtelijk.

  • Begrijp de Security Levels volgens IEC 62443, zodat u claims van leveranciers kunt beoordelen en beter onderbouwde keuzes kunt maken.
  • Leer hoe u producten onderscheidt op hun cybersecurity functionaliteit en bepaal daarna zelf wat het beste past bij uw situatie.
  • Verken praktijkvoorbeelden van leveranciers, zodat u ziet hoe IEC 62443 in de praktijk wordt toegepast.

(Dit webinar is kosteloos)

Doelgroep

Engineers die producten willen vergelijken op basis van de IEC 62443 certificering.

Toelichting

Cybersecurity staat hoog op de agenda door nieuwe Europese wetgeving die het Secure-by-Design principe verplicht stelt. Fabrikanten claimen dat hun producten veilig zijn en voldoen aan specifieke Security Levels, maar wat betekent dat in de praktijk?

Als engineers deze claims niet goed begrijpen of controleren, leidt dat tot verkeerde bedrijfskeuzes. Dit vergroot het risico op kwetsbaarheden in industriële automatiserings- en controlesystemen (IACS), wat kan leiden tot storingen, veiligheidsincidenten en hoge kosten.

Wilt u weten wat IEC 62443 voor uw organisatie betekent? In dit webinar krijgt u helder inzicht in de Security Levels en leert u hoe u producten kunt vergelijken op hun cybersecurityfunctionaliteit. Zo maakt u zelf een onderbouwde keuze voor veilige en betrouwbare oplossingen.

Inhoud

  • Structuur van IEC 62443
    Overzicht van de norm en hoe deze is opgebouwd.

  • Rollen en kernbegrippen
    Uitleg van Foundation Requirements, Components Requirements en Security Levels.

  • Praktijkvoorbeelden
    Twee concrete cases van leveranciers die IEC 62443 toepassen.

Plaats: Virtueel, Nederland
Datum: 03-03-2027
Tijd: 09:00 - 10:00
Beschikbare plaatsen: 100
Contact
Elly Makkinga
Elly Makkinga | Coördinator Phoenix Contact Academy