Power Reliability: Bliksem- en overspanningsbeveiliging Waarom overspanningsbeveiliging? Overspanningen die in een stroomcircuit inkoppelen, kunnen aanzienlijke schade aan apparaten en installaties veroorzaken. Vooral apparaten die continu in bedrijf zijn, lopen een hoog risico. Dergelijke schades kunnen extreem hoge kosten veroorzaken. Niet alleen het opnieuw aanschaffen of repareren van de beschadigde apparaten kost geld. Vooral het langdurig uitvallen van de installatie of zelfs het verlies van software of data kan zeer kostbaar zijn.
Wat is een overspanning precies?
Een overspanning – wat is dat eigenlijk? Hoe ontstaan overspanningen? Wat is de werking van een overspanningsbeveiliging? Hoe komen overspanningen in uw apparaten en installaties terecht? Hoe moet ik overspanningsbeveiliging aansluiten? Dat heeft u zich misschien ook al eens afgevraagd.
Elk stroomcircuit werkt met een eigen specifieke (nominale) spanning. Daarom is elke verhoging van de spanning, die tot overschrijding van de bovenste tolerantiegrens leidt, een overspanning.
De omvang van de schade die optreedt, hangt in hoge mate af van de spanningsvastheid van de gebruikte componenten. Daarnaast speelt de energie die in het desbetreffende stroomcircuit kan worden omgezet ook een belangrijke rol.
De werking van bliksem- en overspanningsbeveiliging
Doordat blikseminslagen en schakelhandelingen steeds grotere gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van uw (productie)proces, wordt overspanningsbeveiliging steeds belangrijker.
Ook in de NEN 1010:2020 wordt aan dit onderwerp aandacht gegeven. Naarmate “prosument” installaties en “slimme netten” steeds vaker worden toegepast, wordt er een hogere mate van stabiliteit en veiligheid van onze installaties vereist.
Empowering people in technology
Onze expertise over de werking en het aansluiten van bliksem- en overspanningsbeveiliging delen we graag met u. Onze vakmensen ondersteunen u graag bij uw verdere ontwikkeling via onze opleidingen, waarbij we zowel theoretische kennis als praktische ervaring bieden. Neem contact met ons op over de mogelijkheden.
Opleidingsaanbod Bliksem- en overspanningsbeveiliging
Binnen de categorie Bliksem- en Overspanningsbeveiliging bieden wij onderstaande opleiding(en) aan:
Webinar Power Reliability
In 90 minuten een helder beeld van de zwakke plekken in uw energievoorziening. Met praktische voorbeelden, direct toepasbaar en opties voor wie verder wil verdiepen.
Seminar Bliksem- en overspanningsbeveiliging
Blikseminslag en overspanningen hebben grote gevolgen voor de beschikbaarheid van uw (productie)proces. Wat is het, en hoe kunnen we conform de geldende normen een betrouwbaar beveiligingssysteem ontwerpen?